Productcatalogus
De ARP is een modulair, direct aangestuurd precisiereduceerventiel. Met een vergrendelende instelknop kan de druk worden ingesteld en vervolgens worden vergrendeld, zodat de instelling niet per ongeluk kan worden gewijzigd. Modellen uit de ARP20/30/40-serie zijn verkrijgbaar met een terugstroomfunctie, die de luchtdruk op een betrouwbare en snelle manier via de uitlaatkant laat ontsnappen. Speciale toepassingen zijn onder meer (10-) cleanroom-conform, (20-) kopervrij, fluorvrij en (21-) cleanroom-conform, kopervrij, fluorvrij en siliconevrij.
Het SRH-reduceerventiel uit de clean-serie is een reduceerventiel van roestvast staal. geschikt voor toepassing in een cleanroom en die werd ontworpen om de hoeveelheid restmedium zoveel mogelijk te beperken. Het ontwerp omvat een toevoer-/afvoerpoort in het membraancompartiment, waardoor de stroming wordt vergemakkelijkt. De SRH-modellen beschikken over een uitstekende corrosiebestendigheid. Alle metalen onderdelen die in contact komen met medium, maken gebruik van roestvast staal SUS316.
Het zeer nauwkeurig werkende en weinig luchtverbruikende roestvaststalen SRP-reduceerventiel beschikt over een uitstekende corrosieweerstand. Hierbij wordt SUS316 gebruikt voor alle metalen onderdelen die met het medium in contact komen. Door het reduceerventiel te reinigen, assembleren, inspecteren en in een dubbele verpakking in een omgeving van klasse 10.000 te verpakken, kan een hoge productie in cleanrooms worden gehaald.
Voor toepassingen met zuivere lucht of stikstof, waar hoge eisen worden gesteld aan de filternauwkeurigheid, bestaat nu een uitstekende oplossing dankzij de ontwikkelingsingenieurs van SMC – de wereldwijde toonaangevende leiders voor automatiseringsoplossingen – en hun Clean Air-filter uit de SF-serie.
Ontluchtingsreiniger, AMP-serie, kan in een cleanroom worden gebruikt. Afhankelijk van de werkomstandigheden kan de zuiverheid van de afgevoerde lucht gelijkwaardig zijn met klasse 100. Omdat de afgevoerde lucht uit de pneumatische apparatuur direct in een cleanroom kan worden vrijgegeven, is fitwerk aan kanalen onnodig, waardoor arbeidskosten in verband met het fitwerk kunnen worden gedrukt en ruimte kan worden bespaard.
De LLB Clean Air Module-serie, die beschikbaar is in een standaard- of een hoogdebietversie, werd ontworpen om op een eenvoudige manier zuivere lucht te verkrijgen. Door het ruimtebesparende moduleontwerp kan het aantal werkuren voor het fitwerk worden verlaagd. De serie wordt geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom-omgeving. De LLB is beschikbaar in 24 varianten en heeft een nominale filterfijnheid van 0,01 µm. Onderdelen die in contact komen met medium, zijn vet- en siliconevrij. Opties zijn onder meer een digitale flowschakelaar, een reduceerventiel, een ON/OFF-ventiel en een begrenzer.
SMC biedt een verscheidenheid aan manometers aan, waaronder versies voor algemeen gebruik, met olievrije/externe onderdelen die kopervrij zijn met een limietaanduiding, series voor gebruik in cleanrooms en manometers met een drukschakelaar. De drukbereiken variëren van 0 tot 1,5 MPa, afhankelijk van de manometer die werd geselecteerd. Paneelmontage is mogelijk.