Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vacuum Filter – AFJ-D

Verwijder onzuiverheden uit je vacuüm

  • Verwijder water en vuil – Selecteerbare nominale filtratiegraad: 5, 40 of 80 μm
  • Gebruik hem in toepassingen met hoge stroomsnelheden – tot 660 l/min
  • Verminder afval en bespaar kosten – Filterelementen kunnen worden gewassen
  • Gegarandeerde duurzaamheid en eenvoudig onderhoud – Dubbellaagse, transparante polycarbonaat pot en geen gereedschap nodig voor onderhoud.

En veel meer

  • Filtratiegraad: 5, 40, 80 µm
  • Max. debiet 660 l/min
  • Verwijderen van waterdruppels
  • Herbruikbare filterelementen
  • Modulaire aansluiting met AC-D serie.