Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Actuatorpositiesensor – D-MP

Een slimme zet

  • Verkrijg voortdurend informatie over de cilinderpositie – zuigerstangpositie is output als een analoog signaal of als IO-Link procesdata
  • Profiteer van IO-Link-voordelen met SMC – jouw leverancier voor al je automatiseringsbehoeften
  • Verminder montagewerk en voorraad – directe montage in onze belangrijkste cilinders.

En veel meer

  • Meetbereik: 25 mm, 50 mm, 100 mm en 200 mm
  • Toepasbare cilinderseries: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 en C55
  • Compatibel met IO-Link
  • Analoog uitgangssignaal: 0 tot 10 V DC en 4 tot 20 mA
  • Analoog uitgangssignaal kan worden omgekeerd
  • Instellen door eenvoudig het touchpad aan te raken
  • Aansluitdraden: vrije draad, M8-4-pen en M12-4-pen.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

D-MP025B
Meetbereik
Aansluitdraad

Meetbereik
025 (25mm)
Aansluitdraad
B (M8-4 pennen, 0,3 m)
Maximale omgevingstemperatuur
60 °C
Minimale omgevingstemperatuur
-10 °C
Algemene stroomtoevoer
10 to 30 VDC
Beschermingsgraad met connector
IP67
Internal voltage drop
2 V or less
Repeatability
0.1 mm (Ambient temperature: 25 °C)
Linearity
± 0.3 mm (Ambient temperature: 25 °C)
Current consumption
48 mA or less (when no load is applied)
Power supply voltage
15 to 30 VDC
Resolution
0.05 mm
Switch output
NPN or PNP
Maximum load current
40 mA
Analog current output
4 to 20 mA
Analog voltage output
0 to 10 V
Weight
0.017 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version