Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Accessoires

Accessoires
Een opbouw van statische elektriciteit tijdens het productieproces leidt vaak tot een slechte eindproductiekwaliteit en een aanzienlijk lager productiecijfer. Om dit natuurlijke verschijnsel te helpen detecteren en monitoren komen de ingenieurs van SMC, 's werelds toonaangevende automatiseringsexperts, nu met een oplossing in de vorm van hun nieuwe IZD10 en IZE11 Electrostatic Sensor and Electrostatic Sensor Monitor.De nieuwe elektrostatische sensor en sensormonitor werden aanvankelijk ontwikkeld om te worden gebruikt in combinatie met de IZS31-ionisator van SMC, kunnen de potentiële niveaus statische elektriciteit nauwkeurig monitoren en meten voordat er tegenmaatregelen worden getroffen en kunnen in hoge mate de doeltreffendheid van die ingevoerde tegenmaatregelen bevestigen. De IZD10-sensor is momenteel in twee opties verkrijgbaar, die kunnen worden gekozen afhankelijk van de grootte van het geladen voorwerp – ± 0,4 kV bij 25 mm en ± 20 kV bij 50 mm – met een detectieafstand respectievelijk tussen 10 tot 50 mm en 25 tot 75 mm.Meetwaarden afkomstig van de sensor worden omgezet in een 1-5V-uitgang, die kunnen worden bekeken op de bijzonder compacte (30 x 30 mm) digitale IZE11-sensormonitor of andere instrumentatie met het oog op analyse achteraf.Met zijn rood/groene kleurendisplay kan de sensormonitor worden ingesteld op een van de vier verschillende weergavepatronen en kan hij worden besteld met NPN- of PNP-schakeluitgangen en met analoge uitgangsspecificaties van 1-5 V of 4-20 mA.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria