Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Elektrische sledetafel (230 VAC) - LESYH

Nauwkeurig. Snel. Veelzijdig. Iedere verplaatsing in mini-pack

  • Verplaats optimaal, zoals vereist – stijf, nauwkeurig en robuust
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – snelheid tot 800 mm/s, 10.000 mm/s² versnelling
  • Realiseer een opmerkelijke stijfheid en nauwkeurigheid – ±0,01 herhaalnauwkeurigheid positie. Tot 20 kg verticale verplaatsing
  • Assembleer conform je behoeften – stappen, servo of motorloos. Inline of parallelle motor.

And much more

  • Bodygrootte: 16 en 25
  • AC servomotor
  • Slaglengte: 50 tot 150 mm.

Configure your product

 
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Type actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Driver Type
I/O Connector