Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

AC-B

De nieuwe AC-B-serie van SMC bestaat uit modulaire F.R.L.-units, die in zes basismaten beschikbaar zijn en die verwisselbaar zijn met de units van de bestaande modulaire AC-productlijn.  De AC-B-serie heeft een maximale insteldruk van 8,5 MPa en werkt met ingebedde manometer- en drukschakelaaropties die niet beschikbaar zijn met de AC-A. Het element en de pot op de AF-serie zijn voortaan uit één stuk gemaakt, waardoor het element gemakkelijker kan worden vervangen.  De benodigde onderhoudsruimte werd bij de AF-serie, afhankelijk van de bodygrootte, met maar liefst 46 % verminderd.  Potten op de modellen met maat 30 zijn voortaan voorzien van een transparante kap, waardoor de potten volledig worden beschermd tegen de invloeden uit de omgeving en waardoor de binnenkant ervan vanaf 360° zichtbaar is.  De basiskleur van de nieuwe AC-B-serie is 'urban white', terwijl een strak ogende, moderne look werd behouden.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria