Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
De nieuwe AC-A-serie biedt een combinatie van modulaire luchtverzorgingsapparatuur, inclusief een energiebesparend reduceerventiel (50 % beter dan het reduceerventiel in de bestaande AC-lijn). De filter- en smeerpotten zijn gebaseerd op een dubbellaags ontwerp, waarbij de pot met een doorzichtige potkap wordt bedekt, zodat de binnenkant vanuit 360° zichtbaar is. De nieuwe montagebeugel die voor modulaire aansluiting wordt gebruikt, kan voorlopig met de vingers worden vastgezet, en is uitwisselbaar met de bestaande productlijn uit de AF-A-, AR-A-, AL-A- en AW-A-series.