Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

55-C(D)G1W-Z, luchtcilinder, dubbelwerkend, dubbele zuigerstang, ATEX-categorie 2 - II 2GDc

  • Versie: dubbelwerkende, dubbele zuigerstang
  • Boringdiameters (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
  • Slaglengtes: 25 mm tot en met 1500 mm
  • Montages: basis, axiale voet, flens vooraan, zwenkscharnier vooraan
  • Nylon of hittebestendige zuigerstangbalgen beschikbaar
  • Verscheidenheid aan schakelaars beschikbaar

Configure your product

55-CG1W-Z
Magneet
Montage
Cushion Type
Boringdiameter
Slaglengte
 
schroefdraad
Maatwerk