Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-MY3M, mechanisch verbonden stangloze cilinder, type glijlager, met schokdemper voor hoge belasting, H-serie

  • Compatibel met batterijproductie
  • Werkstukken kunnen direct op de werktafel worden geladen dankzij de geïntegreerde glijlagergeleider
  • Ook het laadvermogen in vergelijking met MY3A & MY3B is verbeterd
  • De unieke zuiger met zijn ovalen vorm maakt niet alleen een beperking van de hoogte en de lengte mogelijk, maar ook de praktische opstelling van de gemeenschappelijke fitwerkdoorgangen, het buffermechanisme en het positioneringsmechanisme
  • Dit leidde tot een drastische miniaturisering en gewichtsreductie
  • De totale lengte (Z) werd tot 104 mm ingekort. (Ø63)
  • Totale hoogte (H) tot 28 % beperkt. (Ø63)
  • Totaal gewicht tot 50 % verlaagd. (Ø16)
  • Optie voor poortschroefdraad van het Rc-, G- of NPT-type. (Ø25 tot Ø63).

Configure your product

25A-MY3M-
Boringdiameter
schroefdraadtype
Slaglengte
 
Slagafsteleenheid
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal