Boring
-- Kies een optie --
25mm
32mm
40mm
-- Kies een optie --
schroefdraad
-- Kies een optie --
Rc
TF (G)
TN (NPT)
-- Kies een optie --
Montagewijze
-- Kies een optie --
Standaard type
G (Centralized Piping Type)
-- Kies een optie --
Slaglengte
Slagafsteleenheid
-- Kies een optie --
LA (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout; rechts: met instelbout)
L6A (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met instelbout)
L7A (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met instelbout)
LA6 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout; rechts: met instelbout, korte afstandhouder)
L6A6 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met instelbout, korte afstandhouder)
L7A6 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met instelbout, korte afstandhouder)
LA7 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout; rechts: met instelbout, lange afstandhouder)
L6A7 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met instelbout, lange afstandhouder)
L7A7 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met instelbout, lange afstandhouder)
L (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout)
L6L (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout)
L7L (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout)
LL6 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder)
L6 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder)
L7L6 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder)
LL7 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder)
L6L7 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder)
L7 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder)
LH (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout)
L6H (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout)
L7H (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout)
LH6 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder)
L6H6 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder)
L7H6 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder)
LH7 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder)
L6H7 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder)
L7H7 (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder)
-- Kies een optie --
Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B-900--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BV-900--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, verticaal
M9BW-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad
M9BWV-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, verticaal
M9N-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NV-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, verticaal
M9NW-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9NWV-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal
M9P-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PV-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, verticaal
M9PW-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP
M9PWV-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, verticaal
A90-900--Reed, AC volt, horizontaal
-- Kies een optie --
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
M (1m)
L (3m)
Z (5m)
SAPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
-- Kies een optie --
Aantal
-- Kies een optie --
2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
S (1 st.)
-- Kies een optie --
Maatwerk
-- Kies een optie --
Geen
XC56 (paspengaten)
-- Kies een optie --