Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-MHZL2, pneumatische grijper, parallelle versie, lange slaglengte

  • Compatibel met batterijproductie
  • Parallelle grijper met lange slaglengte
  • Boringdiameters van 10 mm tot 25 mm beschikbaar
  • Dubbel- en enkelwerkende versies beschikbaar
  • Opties met vier vingers beschikbaar
  • Geschikt voor naderingsschakelaar.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 4 van 4 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

25A-MHZL2-D
Boringdiameter
Actie
Vingeroptie
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal