Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

10/11-CQ2

10/11-CQ2

Compacte cilinders uit de (N)CQ2-serie zijn gebaseerd op een ruimtebesparend ontwerp en gaan uitzonderlijk lang mee. Aan de voorkant zijn ze voorzien van een veerring, waardoor de inwendige onderdelen gemakkelijk bereikbaar zijn. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele zuigerstang, mannelijke en vrouwelijke schroefdraad, dubbelwerkend, veer retour en veer uitgaand. U hebt de keuze uit 13 boringdiameters tot 200 mm. Als optie kunnen Reed-/Solid State-schakelaars worden gebruikt. De body's van geëxtrudeerd aluminium met doorvoeropeningen en montage met schroefdraad bieden een ruime toepasbaarheid en een hoge betrouwbaarheid in elke ontwerptoepassing.


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria