De ontwerpprocessen voor BestMill, de prijswinnende CNC-machine, zijn geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot een verbeterde kwaliteit, waardoor BestMill zich onderscheidt als het eerste autonome modulaire apparaat dat in staat is twee CNC-machines tegelijkertijd te voeden. SMC heeft onze processen versneld door compacte, duurzame en milieuvriendelijke oplossingen te bieden, wat de samenwerking bevordert en de ontwerptijd verkort, terwijl de algehele kwaliteit en efficiëntie worden verbeterd.

Redon Technology
Redon Technology is een technologiebedrijf dat hightech-apparaten, innovatieve producten en software voor de tandheelkundige sector ontwikkelt. Hun kernprincipe is het toevoegen van waarde en innovatie in de producten die ze maken. Ze ontwikkelen technologie met als doel om mensen een mooiere glimlach te geven en geluk te bevorderen.
Opgericht in 2016, bracht Redon in 2017 hun eerste product op de markt. Vanaf het begin heeft het bedrijf zijn inspanningen met steeds grotere stappen uitgebreid en is het marktleider geworden in Turkije. Ze staan bekend om het leveren van de meest geprefereerde tandheelkundige CNC-machines in de industrie.
Redon levert snellere en preciezere oplossingen aan duizenden gebruikers in meer dan 30 landen wereldwijd. Waaronder Duitsland, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië en de VS, die meedragen aan een mooiere en gezondere glimlachen.
Industrie 4.0 en op afstand communicerende apparaten
Industrie 4.0 verandert niet alleen industriële sectoren, maar ook de tandheelkundige markt. Door toenemende patiëntvraag en een afname van gekwalificeerde arbeidskrachten, wordt de autonome werking van apparaten steeds belangrijker. Er is daarom steeds meer vraag naar slimme, op afstand bedienbare apparaten die naadloos kunnen communiceren met andere apparatuur.
Redon Technology speelt hierop in met hun nieuwste innovatie, de BestMill. Dit baanbrekende product kan twee machines voeden met één laadsysteem, een wereldprimeur. Dit biedt gebruikers zowel een kostenvoordeel als een modulaire oplossing.
Door de noodzaak voor constante arbeidsinzet te elimineren, biedt de BestMill de mogelijkheid voor langdurige autonome werking. In de toekomst wil Redon oplossingen bieden waarbij alle apparaten met elkaar kunnen communiceren en menselijke fouten worden voorkomen.
De bekroonde BestMill van Redon Technology
BestMill onderscheidt zich als een pionierend modulair apparaat op de markt, met een loader die producten naar twee CNC-apparaten tegelijk kan voeren. Dit biedt klanten en dealers een unieke oplossing binnen de tandheelkundige sector. Naast zijn functionele kenmerken heeft BestMill, net als alle andere apparaten van Redon, unieke ontwerpelementen die zijn gericht op het verbeteren van ergonomie en esthetiek voor de gebruiker. Dankzij de loader kan het apparaat 24 uur per dag autonoom werken, wat bedrijven helpt de productiviteit en winstgevendheid te verhogen, terwijl de arbeidsbehoefte wordt verminderd.
BestMill heeft ook veel erkenning gekregen als het eerste configureerbare tandheelkundige CNC-apparaat ter wereld. Naast de technologische innovaties heeft het apparaat internationale designprijzen gewonnen door zijn unieke precisie en snelheid te combineren met een esthetisch ontwerp.
Ondersteuning van SMC
Het continu ontwerpen of ontwikkelen van nieuwe producten is niet eenvoudig. In dit opzicht zijn de samenwerkingen met productleveranciers zoals SMC cruciaal. Dankzij deze samenwerkingen kan Redon producten ontwerpen en produceren. Door nieuwe technologieën te delen, versnelt SMC de ontwerpprocessen van Redon en helpt het de kwaliteit te verbeteren. Het SMC-team in Turkije helpt daarnaast om projecten op tijd en zonder problemen af te ronden, met hun snelle leveringen en technische ondersteuning. Tijdens de pandemie, toen productleveringen wereldwijd moeilijk werden, heeft SMC ervoor gezorgd dat Redon nooit zonder de nodige onderdelen zat.
Proces van het ontwikkelen van oplossingen
Het proces van het tot leven brengen van ontworpen producten kan behoorlijk uitdagend zijn. Tijdens de testfase worden uitgebreide tests uitgevoerd en worden verschillende problemen tegengekomen. Op dat moment vinden er vergaderingen plaats met het technische team van SMC om de meest effectieve strategieën te bepalen voor het oplossen van de problemen. Als er een oplossing beschikbaar is, krijgen ze ondersteuning bij de benodigde parameters. Als er een productwijziging nodig is, wordt het leveringsproces zo snel mogelijk gestart.
Waarom SMC?
De oplossingsgerichte aanpak en open communicatie van het SMC-verkoopteam, samen met de deskundige technische ondersteuning, zijn van onschatbare waarde voor Redon. De wereldwijde beschikbaarheid van SMC-producten stelt Redon in staat snel te reageren op service- en reserveonderdeelverzoeken, wat hun servicekwaliteit verder verbetert.