Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Milieuvriendelijke waterfiltratie in het atletendorp

SMC-componenten zijn geïntegreerd in het NEREUS-systeem dat het Cycle-gebouw, een Zero-Waste demonstratiegebouw, uitrust. Het systeem recyclet en hergebruikt ter plaatse alle afvalstromen in het atletendorp.

Een van de gebouwen in het dorp, met 26 appartementen, is uitgerust met een innovatief systeem voor het filteren van afvalwater uit de douches, keukens en toiletten, waardoor het water hergebruikt kan worden.

Dankzij de NEOSTEP®-oplossing van NEREUS wordt dit water gezuiverd tot drinkbaar niveau en gebruikt voor het doorspoelen van toiletten, in wasmachines, voor schoonmaak en het irrigeren van groenvoorzieningen. Bovendien zal het systeem warmte uit afvalwater terugwinnen om vervolgens te gebruiken voor het verwarmen van huishoudelijk warm water. Het doel van het Cycle-gebouw is om 90% van het afvalwater te recyclen en het waterverbruik met 60% te verminderen, terwijl ook het energieverbruik wordt beperkt.

Caption 1: Ondersteund door het innovatie- en ecologiefonds van SOLIDEO en gesteund door Caisse des Dépôts, ICADE Promotion en CDC Habitat, streeft het project ernaar om het paradigma van hulpbroncirculariteit te revolutioneren. Het initieert een echte overgang naar "Resource Buildings" en "Zero Waste", beperkt de milieu-impact aanzienlijk, creëert lokale waarde en nieuwe gespecialiseerde banen.

 

NEOSTEP® van NEREUS maakt gebruik van dynamische filtratietechnologie voor een zeer laag energieverbruik.
NEOSTEP® van NEREUS maakt gebruik van dynamische filtratietechnologie die zeer weinig energie verbruikt. Opgericht in 2013, is NEREUS een leider op het gebied van dynamische filtratie in Frankrijk. In tegenstelling tot traditionele frontale filtratie, waar deeltjes aan het filteroppervlak blijven kleven, laat tangentiële filtratie de vloeistof onder druk door het filter stromen, waardoor deeltjesophoping wordt beperkt. Dynamische filtratie, een innovatieve variant van tangentiële filtratie, biedt hoge permeaatstromen en vermindert het risico op verstopping aanzienlijk dankzij roterende membranen met hoge schuifkrachten. Bovendien verbruikt deze methode ongeveer 80% minder energie, waardoor het zowel een efficiënte als milieuvriendelijke oplossing is.

Een oplossing die in het hart van een stad geplaatst kan worden
De compacte NEOSTEP®-zuiveringsinstallatie voor afvalwater kan dicht bij de plaats van gebruik worden geïnstalleerd, of het nu in parken en tuinen, eco-wijken of duurzame gebouwen is. Deze systemen zijn ontworpen om compact te zijn, worden in de fabriek getest en gebruiksklaar geleverd. Guilhem Molles, Technisch Directeur van Nereus, zegt: "We hebben componenten nodig die compact en vooral betrouwbaar zijn, omdat het cruciaal voor ons is om reparaties ter plaatse overal ter wereld te vermijden."

NEOSTEP® integreert de nieuwste membraantechnologie, waardoor dynamische ultrafiltratie wordt gecombineerd met biologische behandeling, gevolgd door een laatste omgekeerde osmose filtratiestap. Deze oplossing herwint tot 49,7 kWh aan warmte per jaar, wat gelijkstaat aan het vermijden van 9,2 ton CO2-uitstoot.

SMC: responsiviteit en een superieur product

 

In de installatie van het Olympisch Dorp worden 12 watercircuits beheerd, elk aangestuurd door 3 hoekzittingventielen. Deze ventielen openen en sluiten de leidingen om ze schoon te maken of buiten dienst te stellen indien nodig. Ze worden aangestuurd door een SMC-ventieleiland. Guilhem Molles zegt: "Na het testen van ventieleilanden van verschillende bedrijven hebben we gekozen voor de oplossing van SMC vanwege de compactheid en superieure robuustheid." SMC's waterbestendige pneumatische ventieleilanden, met IP 67-certificering, zijn essentieel voor installaties die met water moeten worden schoongemaakt. Deze ventieleilanden zijn ontworpen om tot 5.000.000 cycli te doorstaan en beschikken over IO-Link-communicatie. Guilhem Molles voegt toe: "Voor meer corrosieve omgevingen, zoals kust- of tropische gebieden, hebben we nauw samengewerkt met SMC en gebruik gemaakt van AMG-waterafscheiders, die tot 99% van het water verwijderen, en FRL-luchtbehandelingsunits."

 

Een toekomstgerichte oplossing
"Deze technologie heeft veel potentie vanwege het lage energieverbruik. Hoewel de prijs van membranen hoog blijft, wordt de terugverdientijd geschat op ongeveer 5 jaar," legt Guilhem Molles uit. Maar hun kosten dalen gestaag. Momenteel worden de toepassingen vooral in de industrie en de tertiaire sector gebruikt, maar met de voordelen van de technologie wordt verwacht dat deze zich zal uitbreiden naar afvalwaterzuiveringsinstallaties, die grote energieverbruikers zijn. SMC ondersteunt Nereus in al deze ontwikkelingen.

Wil je up-to-date blijven?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief. Lees onze artikelen en meer... Direct in je mailbox.

 

Volg ons

 

Downloads

Wilt u meer inspiratie?

Wilt u meer inspiratie?

Wilt u uw applicatie bespreken?

Wilt u uw applicatie bespreken?

De SMC expertartikelen mag u niet missen

De SMC expertartikelen mag u niet missen