Terwijl sommige producten of gadgets simpelweg verdwijnen door technologische evolutie - zoals bandrecorders, floppy disks of faxmachines - omarmen anderen de noodzaak voor verandering en passen ze zich aan. Een voorbeeld hiervan is de elektro pneumatische regelaar. Zijn functie blijft in wezen hetzelfde: het handhaven van nauwkeurige drukregeling voor actuators, grijpers en andere toepassingen. Er is echter duidelijke evolutie merkbaar met betrekking tot de manier waarop het communiceert met zijn omgeving. Niet alleen de interactie met mensen, maar ook met slimme systemen.
JANUARI 2024
Het was in de jaren tachtig toen bepaalde dynamische en/of zeer nauwkeurige toepassingen de vraag naar een meer geautomatiseerde manier van drukregeling begon te groeien. De lancering van de IT-serie elektro pneumatische regelaar in 1985 was een mijlpaal, voor het eerst een verschuiving van menselijke interactie naar de eerste hint van automatisering in de vorm van elektronische controle. Onze IT-serie bood analoge input (4-20 mA, 0-5 V), met proportionele drukregeling over een vast bereik en interactie met een PLC.
In 1995 hebben we een upgradeproject uitgevoerd om een display op te nemen en een instelbaar drukbereik te bieden, wat de eerste ITV-serie elektro pneumatische regelaar betekende. Het display ondersteunde de aanpassing van verschillende instellingen rechtstreeks op het scherm, waaronder het drukbereik.
Tekenen van vooruitgang
Misschien wel de meest significante evolutie van onze ITV-serie was de introductie van seriële communicatieprotocollen, een proces dat begon in 2008. Met de toevoeging van interfaces voor protocollen zoals PROFIBUS DP en CC-Link konden gebruikers profiteren van directe buscommunicatie voor in- en uitvoersignalen, inclusief diagnostische signalen voor snelle en nauwkeurige identificatie van potentiële problemen. Algemene voordelen omvatten grotere flexibiliteit, verbeterde efficiëntie en een hoger niveau van ITV-monitoring en onderhoud.
Aansluiting bij Industrie 4.0
De meest recente doorbraak voor onze ITV-serie was de integratie van een IO-Link interface. De moderne versie van onze ITV elektropneumatische regelaar maakt een einde aan menselijke interactie en is geschikt voor volledige integratie met slimme productiesystemen, waardoor het een belangrijke aanwinst is voor aangepaste en flexibele productie.
De nieuwste ITV-serie betekent dat gebruikers instellingsgegevens kunnen opslaan in de PLC voor eenvoudige en dynamische aanpassingen wanneer dat nodig is. Belangrijk is dat IO-Link procesgegevensuitwisseling een breder uitvoerbereik biedt namelijk het uitlezen van diagnostische en drukgegevens. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat het een cruciale rol kan spelen in Industrie 4.0-projecten, waardoor snelle en veilige toegang tot gegevens mogelijk is voor intelligente netwerken. Systeemintegratie is eenvoudig. Sterker nog, we integreren zelfs de ITV-serie met ons AMS (Air Management System), een krachtig hulpmiddel dat gebruikers in staat stelt zowel perslucht- als energieverbruik te verminderen, de procesefficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen die wordt gegenereerd door de productie van perslucht.
Conclusie: Als je op zoek bent naar een manier om druk met strakke toleranties te reguleren en centrale controle en monitoring te bereiken in je volgende project, dan zijn de ITV’s van SMC de oplossing!
|
The real implications of static electricity on your OEE |
|
The |
|
SMC Expert Article – 2-Port Valves 2-port valve selection: an open and shut case |