Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Koelmiddelen voor Chillers: laten je niet in de kou staan

  By Roberto Martínez de Lafuente | Thermo Products specialist, SMC Spanje

 

NOVEMBER 2024

Alle traditionele koelmiddelen die in industriële chillers worden gebruikt, hebben hun punten van zorg, als het nou om hoog Global Warming Potential (GWP), ontvlambaarheid of toxiciteit gaat. Regelgevende instanties houden zich intensief bezig met dit onderwerp en streven ernaar het milieu te beschermen door het moeilijker te maken om traditionele koelmiddelen te blijven gebruiken. Maar er is goed nieuws: dankzij intensief werk aan deze uitdaging in de afgelopen jaren zal SMC binnenkort een baanbrekende oplossing introduceren.

Koelmiddel zorgt ervoor dat het koelcircuit in chillers functioneert en garandeert bij correct beheer de prestaties. De taak van het koelmiddel is om het procesmedium te koelen door gebruik te maken van de specifieke eigenschappen, terwijl andere componenten van de chiller de warmte afvoeren. Chillers met een koelmiddel zijn populair in de industrie vanwege de bewezen technologie, snelle koeling en het vermogen om zeer lage temperaturen te leveren. Het enige nadeel? Het koelmiddel zelf.

Op het gas trappen

De belangrijkste referentietekst over het gebruik van industriële koelmiddelen is de F-gasverordening. Met deze verordening wil de EU een mijlpaal bereiken in haar Europese Green Deal en het continent dichter bij de doelstelling brengen om de uitstoot in 2030 met 55% te verminderen en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De F-gasverordening verbiedt koelmiddelen met een GWP van meer dan 150 in chillers met een koelcapaciteit van 12 kW of minder. Deze limiet is veel strenger dan de vergelijkbare regelgeving in de VS, waar de GWP-limiet op 750 ligt. Nog verontrustender is dat de F-gassenverordening op 1 januari 2027 van kracht wordt, dus het is nu tijd om na te denken over een nieuwe chillerstrategie.

Gelukkig hebben onze experts bij SMC dit probleem al uitgebreid bestudeerd. Enkele jaren geleden begonnen we met de introductie van koelmiddeloplossingen met R454C. R454C heeft een GWP van 148 en is daarmee een legaal koelmiddel na 1 januari 2027. We kunnen al een chilleroplossing bieden die de voordelen van dit koelmiddel benut, en binnenkort volgt er een rack-type chiller.

Maar wat als we nog verder wilden verbeteren? R454C is namelijk ontvlambaar, zij het in een categorie van lage ontvlambaarheid. We moeten ook rekening houden met toekomstige regelgeving en de mogelijkheid dat GWP-limieten verder worden aangescherpt. Bovendien streven veel bedrijven nu al naar een nul-impact en niet-vervuilende werkwijze en hebben zij passende oplossingen nodig.

Doorbraak met CO2 

Naast onze R454C-chilleroplossingen daagde SMC zichzelf uit om een niet-ontvlambare koelmiddeloplossing te ontwikkelen met een GWP van 1 of lager. Het resultaat? Chillers die gebruikmaken van CO₂ als koelmiddel.

De GWP van CO₂ is 1. Bovendien is CO₂ niet-ontvlambaar en niet-giftig.

Het gebruik van CO₂ als koelmiddel vereist een compleet nieuw ontwerp van de chiller met verschillende technologische innovaties. SMC biedt een chillerassortiment dat gebruikmaakt van CO₂ en zijn ultralage GWP, met als startpunt de HRZC-serie die in september 2024 werd geïntroduceerd. We blijven het volledige assortiment dekken en zorgen ervoor dat toekomstbestendige keuzes beschikbaar zijn ruim voordat de F-gasverordening van kracht wordt.

SMC’s niet-F-gas (CO₂-koelmiddel) gekoelde thermo-chiller – HRZC-serie

Het pad dat SMC Corporation heeft gekozen, stelt ons in staat om te voldoen aan de strengste Europese GWP-beperkingen én aan de Amerikaanse regelgeving in één stap. Dit doen we zonder R513A als tussenoplossing te gebruiken. Hoewel R513A voldoet aan de Amerikaanse eisen, mag het vanaf januari 2027 niet meer worden gebruikt in Europa vanwege de GWP die boven de 150 ligt.

Wij ondersteunen jou en de planeet

De F-gasverordening is realiteit en komt snel dichterbij. Als je advies nodig hebt over wat dit betekent voor je huidige en nieuwe chillers, bieden wij de nodige ondersteuning. SMC is volledig op de hoogte van dit onderwerp en investeert al jaren in onderzoek en ontwikkeling van oplossingen die voldoen aan de F-gasverordening van januari 2027 – en aan toekomstige regelgevende wijzigingen. We voelen altijd een grote verantwoordelijkheid om onze klanten te helpen bij industriële uitdagingen. Je kunt erop vertrouwen dat SMC je niet in de steek laat – en de planeet ook niet.

Ontdek hoe de temperatuurregelapparatuur van SMC zorgt voor zekerheid.

Door Roberto Martínez de Lafuente | Thermo Products specialist, SMC Spanje

Met een diploma in industriële techniek en al 5 jaar werkervaring, trad Rober in 2007 toe tot de SMC-familie in Spanje. In 2008 nam hij al de verantwoordelijkheden en uitdagingen op zich binnen het domein van koeling en thermo-chillers. Sinds 2018 leidt hij daarnaast het fluid control-team.

Wanneer hij niet bij SMC is, speelt Rober graag gitaar en doet hij aan duiken – maar niet tegelijkertijd!

Wil je up-to-date blijven?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief. Lees onze artikelen en meer... Direct in je mailbox.

 

Volg ons

 

Bekijk de infographic

Downloads

 

Je hebt misschien ook interesse in

 

Keep a cool head when selecting temperature control technology for life-science applications
By Lisa Zille, Product Management & Industrial Application Center (IAC), SMC Germany
Read more 

SMC thermo-chillers: low TCO, high peace of mind
By Kees van Kampen – Product Manager Thermo Control Equipment, SMC Netherlands
Lees meer 

Wij begrijpen je dagelijkse behoeften.
Lees verder hoe onze klanten onze producten tot leven brengen.