Afhankelijk van de serie schatten wij de levensduur van onze elektrische actuatoren op 5.000 km of 30 miljoen cycli zonder service of onderhoud. Er zijn vele redenen voor dit prestatieniveau, waaronder robuuste engineering en testen, naast interne smering die voldoende is voor de gehele levensduur van de actuator. Een eenvoudig maar doordacht onderhoudsschema zorgt echter voor nog meer bescherming van je investering.
APRIL 2023
Er is geen reden om te twijfelen aan de levensduur van je elektrische actuator. Testen op ons hoofdkantoor in Japan hebben aangetoond dat elektrische actuatoren van SMC zonder onderhoud meer dan twee keer de genoemde officiële levensduur kunnen bereiken. Maar waarom zou je daar stoppen? Uiteraard brengt onderhoud kosten met zich mee, maar deze zijn gering in vergelijking met het investeren in vervanging.
Onderhoudsintervallen
Dus, hoe vaak moet je je elektrische actuator onderhouden? Het bepalen van onderhoudsintervallen is sterk afhankelijk van toepassingsspecifieke bedrijfsomstandigheden, zoals werkbelasting, snelheid, overhang en contaminatie. Voor een optimale levensduur van onze elektrische actuatoren adviseren wij onderhoudsactiviteiten iedere 6 maanden, na 1.000 km of 5 miljoen cycli, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
Onderhoud hoeft niet zwaar te zijn. Eenvoudige controles zijn vaak al voldoende, zoals een visuele inspectie op losse schroeven en losse kabelverbindingen, samen met controle van een toename van trillingen of geluid. Andere onderhoudstips zijn het controleren van de status van het smeermiddel op bewegende onderdelen, het beoordelen van mechanische speling in vaste onderdelen en het controleren op slijtage of inkepingen op de riem.
De riem is een belangrijk onderdeel, dus is het ook verstandig om de spanning te controleren. Een loszittende riem kan een tand op de riemschijf overslaan, waardoor afwijkingen in de positie kunnen ontstaan of waardoor de slede van de actuator het slageinde kan raken.
Als je je niet zeker voelt over het onderhoud van je elektrische actuator kan SMC je deze service bieden.
Selectie is belangrijk
Een ander belangrijk aspect bij het vergelijken van de levensduur is de juiste selectie van de actuator. Als je niet vertrouwd bent met het kiezen van elektrische actuatoren, gebruik dan onze online selectietool. Voer eenvoudig de gegevens in, zoals de werkbelasting en snelheid en vervolgens ontvang je een advies. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze experts. Wij helpen je graag bij het kiezen van het juiste product, zodat je geld kunt besparen en het ongemak voorkomt van een product dat niet werkt vanwege een verkeerde keuze.
Eenmaal gespecificeerd staan we ook klaar met ondersteuning bij het instellen van je elektrische actuator, het vinden van de juiste parameters en het vermijden van ongewenste effecten, zoals trillingen. Dit zogenaamde tuningproces heeft ook invloed op de levensduur. Als de elektromotor bijvoorbeeld wordt blootgesteld aan trillingen kunnen interne componenten zoals lagers beschadigd raken.
Uiteindelijk zijn elektrische actuatoren robuust ontworpen producten met een lange levensduur. Er bestaan echter opties om hun levensduur verder te verlengen, dus waarom zou je je investering niet nog beter beschermen?
|
Minimaliseer onderhoud door de levensduur van je automatiseringscomponenten te verlengen |
|
De werkelijke kosten van onjuist of slecht onderhoud berekenen |
|
Met IO-Link sensoren slim maken |
|
Sensoren zinvol maken |