Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC Thermo Chillers: lage TCO, hoge gemoedsrust

Thermo chillers vervullen een sleutelfunctie in sectoren als life science, farmaceutica en biotechnologie. Een juiste producttemperatuur is daar cruciaal voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het proces. Temperatuurregeling is zo kritisch dat preventief onderhoud een essentieel aspect wordt van het bezit en de exploitatie van een thermo chiller. Met deze gedachte heeft ons team van experts een aparte standaard voor preventief onderhoud ontwikkeld voor elke chiller-serie in ons assortiment. Zo geven wij uw temperatuurkritische processen volledige gemoedsrust.

  Door Kees van Kampen, Product Manager Thermo Control Equipment SMC Nederland


MAART 2022
Met vele jaren ervaring in de medische research weten wij het een en ander van temperatuurregeling. Zoals een auto veel baat heeft bij correct en tijdig onderhoud en reparaties die na verloop van tijd noodzakelijk worden, is de levenscyclus van een thermo chiller vergelijkbaar. Sommige onderdelen hebben onderhoud nodig of moeten worden vervangen vanwege het aantal bedrijfsuren. Door deze taken preventief aan te pakken, kunt u iedere mogelijke temperatuurafwijking vermijden. Bovendien zorgt een dergelijke strategie voor een lage TCO (Total Cost of Ownership), omdat u kostbare ongeplande stilstand of procesfouten door onverwachte apparatuurstoringen voorkomt.

De normen voor preventief onderhoud die we voor elke thermo chiller-serie van SMC hebben opgesteld, hebben een gunstige invloed op de levenscyclus van de unit. Daarin zijn de dagelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en winterse inspectieschema’s opgenomen. Tot de normen behoort ook een lijst van onderdelen die baat hebben bij periodieke vervanging. Afhankelijk van het model gaat het om de pomp, pompafdichting, ventilator(en) en andere mechanische onderdelen, zoals expansiekleppen en de compressor.

SMC maakt het de gebruikers van onze thermo chillers bijzonder gemakkelijk. De chiller activeert bijvoorbeeld een alarm wanneer de speciale urenteller voor een specifiek onderdeel de vooraf bepaalde onderhoudstijd bereikt. Zo is het alarm voor het vervangen van de pompafdichting in onze HRS-serie thermo chillers ingesteld op 8.000 bedrijfsuren.


SMC’s HRS-serie. Meerdere koelcapaciteiten zijn leverbaar om eenvoudig aan uw uiteenlopende behoeften te voldoen.


Een ander voordeel is dat de volledige historie van documentatie en serviceactiviteiten – door SMC-vestigingen of door officieel goedgekeurde en gecontroleerde servicepartners – doorzoekbaar is. Wij zijn wereldwijd in 82 landen aanwezig. Professionele reparatieteams staan daar garant voor uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig onderhoud van alle lucht- en watergekoelde modellen. Iedere vestiging is uitgerust met de vereiste technologie, gereedschappen en vaardigheden, inclusief de juiste certificeringen, zoals F-gas in de EU. Daarmee bieden wij een oplossing voor de volledige levenscyclus: van aankoop, via volledige service, tot het einde van de levensduur van het product. Zo ervaart u gemoedsrust tijdens het gehele traject.

Dankzij de kwaliteit van SMC is het uitvalspercentage van chillers die voor reparatie terug naar onze fabriek moeten, zeer gering. Met deze hoge mate van betrouwbaarheid onderscheiden wij ons op de markt. Het geeft uw investering en bedrijfsvoering veel vertrouwen.

Kees van Kampen | Product Manager Thermo Control Equipment SMC Nederland

Als werktuigbouwkundig ingenieur werkte Kees gedurende vijf jaar bij de Koninklijke Marine, wat hem vele kilometers en mooie ervaringen over de hele wereld opleverde. Toen de verkoop op zijn pad kwam, werd hij in het jaar 2000 sales engineer bij SMC Nederland. Vervolgens, als key account manager voor semiconductors, groeide zijn passie voor thermo chillers. In die tijd leverde SMC alleen nog maar de HRG-serie, die een groot succes was in onze regio. Daarna richtte hij zich volledig op thermo chillers in de functie van product manager. In 2016 werd het Thermo Chiller Service Center in Eindhoven opgericht. Sindsdien combineert Kees het productmanagement met het servicemanagement van de thermo chillers.

Wil je up-to-date blijven?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief. Lees onze artikelen en meer... Direct in je mailbox.

 

Volg ons

 

Downloads

 

Je hebt misschien ook interesse in

 

Thermal management: a hot topic for life-science OEMs
By Max Lemacon, Team Manager Life Science, SMC France
Lees meer 

Keep a cool head when selecting temperature control technology for life-science applications
By Lisa Zille – Product Management & Industrial Application Center (IAC), SMC Germany
Lees meer 

Geoptimaliseerde vloeistofverwerking voor life science analysatoren
Door Philippe Pinto – Industry Manager Life Science, Europe
Lees verder 

Wij begrijpen je dagelijkse behoeften.
Lees verder hoe onze klanten onze producten tot leven brengen.