Hoewel het gebruik van industriële communicatie veel grotere voordelen heeft, is assistentie op afstand een mogelijkheid die je snel kunt benutten. Door de SMC webserver te implementeren, hebben onze teams op afstand toegang tot jouw historische gegevens en kunnen ze eenvoudig de mogelijke oorzaken van een storing of defect analyseren. Onze webserver biedt een korte ROI voor zowel eindgebruikers als machinebouwers, zodat zij hoge reiskosten kunnen vermijden en een goede respons krijgen.
Door Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager SMC Italy
SEPTEMBER 2022
Hoe werkt het?
Het uitlezen van gegevens via onze webserver is uiterst eenvoudig. Je hebt alleen een standaard pc met netwerkkaart nodig. Met de webserver van SMC is het mogelijk om verschillende soorten gegevens te lezen, afhankelijk van het apparaat dat in gebruik is. Onze controllers voor elektrische actuatoren en seriële interfaces zijn compatibel met de webserver.
Wat voor soort gegevens krijg je?
De belangrijkste data die je van controllers kunt uitlezen, zijn snelheid en koppel. Andere belangrijke vereisten zijn de mogelijkheid om parameterinstellingen te wijzigen voor een zeer snelle inbedrijfstelling in toepassingen op afstand (via webserver) en het doorgeven van veelvoorkomende alarmeringen van de driver, zoals overbelasting.
Wat seriële interfaces betreft, zijn de belangrijkste in te stellen gegevens het bereik van analoge waarden. Het is mogelijk om de IO-Link base unit te integreren met ons EX600 draadloze systeem, een modulaire oplossing voor het uitlezen van uiteenlopende sensoren en apparaten. De mogelijkheid om je ventielen te regelen zonder het gebruik van een PLC is ook belangrijk.
Herontwikkeling - SMC IO-Link systeemconfiguratie
Meerdere voordelen
Als het juiste IIoT-platform aanwezig is, genereren onze apparaten veel gegevens die een groot aantal voordelen bieden voor gebruikers, zoals slim onderhoud en energiebesparing. Kortom, alle toepassingen kunnen profiteren van onze slimme apparaten met industriële communicatie via protocollen.
Als volgende stap is SMC Italië begonnen met het gebruik van augmented reality (AR)-brillen die de gebruiker helpen om onderhouds- of probleemoplossende taken uit te voeren met de hulp van een SMC expert. Zoals je ziet, streven we er voortdurend naar om onze klanten eenvoudige, kosteneffectieve oplossingen met toegevoegde waarde te bieden die door verbeterde efficiëntie een echt verschil maken voor de bedrijfsvoering. Het is tijd voor ons om te communiceren.