Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

De eenvoudige manier om IO-Link te gebruiken

Een IO-Link systeem heeft veel voordelen, zoals gestandaardiseerde en verminderde bedrading, verhoogde beschikbaarheid van gegevens, configuratie en monitoring op afstand, eenvoudige vervanging van apparaten en geavanceerde diagnostiek. Desondanks twijfelen sommigen om deze technologie toe te passen, omdat ze denken dat configuratie en programmering complex zijn. SMC heeft de productoplossingen en expertise om de overstap naar dit kosteneffectieve communicatieprotocol veel eenvoudiger en sneller te maken dan je ooit voor mogelijk hield.

  Door Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus SMC France


SEPTEMBER 2022
IO-Link (IEC61131-9) is een leveranciersagnostisch serieel communicatieprotocol dat bidirectionele uitwisseling van gegevens van sensoren, schakelaars, ventielen en actuatoren (die IO-Link ondersteunen) mogelijk maakt. Deze externe apparaten worden aangesloten op een IO-Link-unit die gegevens via verschillende netwerken, veldbussen of backplane-bussen kan verzenden. Daardoor worden de gegevens toegankelijk voor directe actie of analyse op lange termijn via bijvoorbeeld een PLC of HMI.

Een andere strategie
Onze IO-Link-unit heeft een andere aanpak dan die van veel leveranciers. De voordelen van onze IO-Link-unit, die als aanvullende module in een SMC basisplaat is geïntegreerd, zijn een eenvoudiger ontwerp en bedrading, een grotere nabijheid tot actuatoren en een uniek IP-adres. 

Je kunt zowel I/O- als analoge signalen integreren, ongeacht of de externe apparaten van ons of van andere leveranciers zijn. De modulariteit van de unit maakt het mogelijk om tot negen communicatiekaarten toe te voegen, terwijl kostenbesparingen voor de hand liggen, omdat veel minder communicatie-instellingen nodig zijn.

SMC IO-Link-unit – EX600-LAB1/LBB1 serie. Vergroot de mogelijkheden van je communicatie.


Eenvoudige implementatie
Met onze webserver kun je externe IO-Link-apparaten configureren door communicatieparameters in te voeren. Het proces is heel eenvoudig: sluit een pc met een Ethernetkabel aan op de communicatie-unit en voer het unieke IP-adres in. Zodra de poorten van het IO-Link-apparaat verschijnen, selecteer je de poort waarop het IO-Link-apparaat moet worden aangesloten. Na aansluiting toont een grafische interface alle geïntegreerde apparaten op de IO-Link-unit, zodat je ze eenvoudig kunt zien. Deze simpele oplossing maakt datacommunicatie met het gehele netwerk mogelijk en biedt handige functies, zoals back-up en herstel, waardoor IO-Link-apparaten onmiddellijk kunnen worden vervangen met behoud van alle parameters.

IO-Link is zeer geschikt voor cyclische communicatie. Een IO-Link-apparaat in cyclische modus werkt op dezelfde manier als een standaard apparaat. Uiteraard moet je meer geavanceerde functies programmeren met behulp van een PLC, wat voordelen biedt, zoals de mogelijkheid om voorspellende onderhoudsstrategieën toe te passen en de ROI te versnellen. Het proces verloopt echter minder snel. We hebben het over acyclische communicatie, omdat we een verzoek sturen om gegevens te lezen en op te slaan. Maar zelfs als dit niveau van ondersteuning vereist is, kunnen we het snel en eenvoudig maken, dankzij de beschikbaarheid van bijvoorbeeld beproefde IO-Link-configuratiesoftware voor apparaten en PLC API-bibliotheken.

Stappenmotorcontroller van SMC met IO-Link en STO-functie – JXCLF serie. Bredere besturing met IO-Link.


De sterkste schakel
Ongeacht de toepassing of ambities van het project heeft SMC de technologieën, knowhow en ervaring om ervoor te zorgen dat de invoering van IO-Link snel en eenvoudig verloopt. De voordelen kunnen aanzienlijk zijn, vooral als je productie frequente omschakelingen vereist of als je je niet-productieve kosten met betrekking tot onderhoudstijden wilt verlagen. Tot slot: het implementeren van IO-Link behoeft geen alles-of-niets aanpak te zijn. Een flexibele en geleidelijke opbouw is mogelijk naarmate tijd en budget het toelaten.

Profiteer van IO-Link-voordelen met SMC

Door Bruno Salami | Product Manager Electrical Axis & Fieldbus SMC France

Bruno kwam 25 jaar geleden bij SMC France, met veel ervaring in klantencontact en het motiveren van verkoopteams. Hij heeft verschillende passies, maar hij is vooral graag samen met vrienden voor gezellige momenten. Bruno is een manusje-van-alles die oude flipperkasten en oldtimers restaureert, maar ook sporten beoefent zoals skiën, windsurfen en zeilen. Hij gaat ook regelmatig mountainbiken met zijn vrienden.

Wil je up-to-date blijven?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief. Lees onze artikelen en meer... Direct in je mailbox.

 

Volg ons

 

Downloads

 

Je hebt misschien ook interesse in

 

Tijd om niet meer te twijfelen over wireless
Door Alejandro Molinero, Product Manager SMC Spain
Lees verder 

Assistentie op afstand voor jouw apparatuur
Door Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager SMC Italy
Lees verder 

Wij begrijpen je dagelijkse behoeften.
Lees verder hoe onze klanten onze producten tot leven brengen.