Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Machineveiligheid staat centraal

Zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde machineveiligheid heeft vele voordelen. SMC heeft echter een innovatieve oplossing die bestaat uit een volledig gecertificeerde PROFIsafe externe I/O-module met geïntegreerd ventieleiland. Daarmee kunnen alle SMC-apparaten consequent en veilig worden aangesloten voor besturing door de centrale veiligheids-PLC (F-PLC).

  Door Ferdinand Rein, Manager German Technical Centre R&D 2


OKTOBER 2022

Een dergelijke veiligheidsstrategie heeft talrijke voordelen. Zo heb je met een centraal systeem geen veiligheidsrelais meer nodig. Zonder de noodzaak van deze ‘lokale’ componenten (dicht bij de functie) is het mogelijk om de kosten te verlagen. Het onderbrengen van de gehele toepassing in één project vereenvoudigt bovendien de inbedrijfstelling, storingzoeken en de uiteindelijke veiligheidsvalidatie van alle geïmplementeerde veiligheidsfuncties.

Met behulp van gecentraliseerde F-PLC’s kunnen machinebouwers de gecentraliseerde veiligheidsbesturingen in een netwerk onderbrengen. Zo kunnen ze zowel veilige als niet-veilige configuratie- en programmagegevens delen als de toepassing dit vereist. Een ander voordeel is dat het gebruik van externe veiligheidsmodules deze besturingen ontwerpvrijheid biedt door de veiligheidsmodules op verschillende locaties rond de machine te plaatsen. Externe modules kunnen zowel veilige als standaard I/O’s op de veldbusmodule zijn. Daardoor is een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk en worden tegelijkertijd de installatie- en arbeidskosten verlaagd.

Tientallen jaren ervaring
Uiteraard zijn er veel argumenten die pleiten voor zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde veiligheid. Elke toepassing is anders en onze experts staan altijd klaar om specifieke projecten met je te bespreken en advies te geven op basis van tientallen jaren ervaring en technologische knowhow. Het bereiken van het vereiste niveau van functionele veiligheid is een zorgvuldige taak die de inbreng van deskundige engineers vereist. Ons wereldwijde netwerk is er om jou hierbij te ondersteunen met de informatie die nodig is om tot de optimale oplossing te komen.

Naast onze kant-en-klare oplossingen voor veiligheid via veldbus heeft SMC de EX245-FPS serie. Dit is een volledig gecertificeerde PROFIsafe seriële interface-unit voor gebruik in veiligheidstoepassingen tot PLe volgens EN ISO 13849-1 en SIL3 volgens IEC 62061/IEC 61508. Dit intrinsiek veilige ventieleiland maakt een samenhangende aansluiting van alle SMC-componenten en communicatie van F-apparaten via veldbus naar de F-PLC (met een geïntegreerde F-Host) mogelijk.

SMC veldbussysteem voor in-/uitgang met PROFIsafe (EX245-FPS-serie)

Veilige in- en uitgangen
Ons innovatieve ventieleiland beschikt over glasvezel (SCRJ) of koperen Ethernet-connectoren (M12-D-gecodeerd, RJ45) en push-pull of 7/8” 24VDC voedingsconnectoren. De EX245-FPS serie biedt zowel externe veilige ingangen (vier ingangspoorten met twee veilige ingangen voor elke poort) als geïntegreerde veilige uitgangen over vier vermogenszones: één zone voor het veilig uitschakelen van de spanning naar de modulaire uitgangsmodules en drie veilige ventielzones (één ventiel voor het schakelen van externe stuurlucht plus maximaal acht stuurventielen per zone). Als een volledige PROFIsafe oplossing is de bedrading intern geïntegreerd voor elke vermogenszone (er is geen afzonderlijke bedrading nodig).

De EX245-FPS serie is een veilige en aantrekkelijke optie voor machinebouwers, inclusief snelle opstart, een licht ontwerp en energiebesparende functies. Bovendien zorgt het uitgebreide diagnosesysteem ervoor dat je fouten eenvoudig kunt opsporen en verhelpen. 

Als het gaat om machineveiligheid staat het bereiken van de best mogelijke risicoreductie en het beschermen van machine-operators altijd voorop. Hoewel de keuze tussen centrale en decentrale machineveiligheidssystemen soms een uitdaging is, kunt u altijd bij SMC terecht. Wij beschikken over professionele deskundigen en bewezen productoplossingen.

Wil je up-to-date blijven?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief. Lees onze artikelen en meer... Direct in je mailbox.

 

Volg ons

 

Downloads

 

Je hebt misschien ook interesse in

 

Waarom optimale machineveiligheid winstgevender is
Door Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe
Lees verder 

 

Ontwerp een pneumatisch veiligheidscircuit in slechts drie minuten
Door Richard Driver, Technical Manager, SMC European Technical Centre
Lees verder 

Wij begrijpen je dagelijkse behoeften.
Lees verder hoe onze klanten onze producten tot leven brengen.