Machineveiligheid moet medewerkers tegen letsel beschermen, maar uit ervaring weten wij dat het creëren van intrinsieke machineveiligheid veel meer voordelen oplevert. Zo kan de winstgevendheid toenemen door een verhoogde productiviteit en het volledig benutten van de ontworpen oplossingen.
Door Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe
OKTOBER 2022
Een veilig en geavanceerd machineontwerp betekent meer productiviteit en een betere controle op de werking. Tegelijkertijd leidt een holistische blik tot verschillende concurrerende waarden, waarvan sommige voor de hand liggen. Hoge veiligheidsniveaus verminderen bijvoorbeeld het risico op ongevallen op de werkplek. Ongevallen zijn om vele redenen duur. Denk aan mogelijke verzekeringsclaims, productieverlies door arbeidsverzuim, extra personeel om afwezigen te vervangen en kosten voor gezondheidszorg.
Er zijn ook indirecte kosten, zoals het verlies van productietijd als gevolg van een ongeval en de operationele tijd die door het ongeval verloren gaat. Alle noodzakelijke maatregelen voor aanpassing aan een machine kunnen extra belastend zijn. Deze kosten hebben invloed op de winstgevendheid.
Bovendien weten wij dat correct ontworpen machineveiligheidscircuits ongeplande machinestilstand verminderen, dankzij de kwaliteit van het systeem en de componenten. Deze strategie beperkt ook korte periodes van geplande machinestilstand. Goed onderzochte veilige werkmethoden en werkprocedures helpen om medewerkers te beschermen met specifieke veiligheidsmaatregelen in verschillende bedrijfssituaties. Zo zijn alle noodzakelijke onderbrekingen voor instelwerkzaamheden, reparaties, onderhoudsprocedures of reiniging duidelijker, korter en vrij van potentiële gevaren. Met optimale veiligheidscircuits is het bijvoorbeeld niet nodig om de toevoer van perslucht voor deze korte onderbrekingen af te sluiten, waardoor stilstandtijden korter worden en de productiviteit met ongeveer 5 tot 7% toeneemt.
Naast verbeterde beschikbaarheid van de machine kunnen veiligheidsfuncties ook de productiviteit verbeteren, bijvoorbeeld door eenvoudiger storingzoeken, minder uitval en meer efficiëntie van de operator.
Internationale mogelijkheden
Een ander vaak over het hoofd gezien voordeel van goed geïmplementeerde machineveiligheid zijn de internationale mogelijkheden! Machineveiligheid beschermt niet alleen Europese markten en hun machinebouwers, maar biedt ook kansen voor internationale verkoop. Buitenlandse handel versterkt het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven en zorgt bovendien voor duurzame ontwikkeling wereldwijd. Volgens prognoses zal 90% van de wereldwijde economische groei in de komende tien tot vijftien jaar buiten de EU plaatsvinden. Daarom zijn technologisch geavanceerde en veilige machines een concurrentievoordeel voor Europa, want veiligheid garandeert een hoge beschikbaarheid van machines en dus een hogere winstgevendheid.
Uiteraard worden de eisen voor veiligheid op de werkplek wereldwijd steeds strenger. Naast de duidelijke noodzaak om te voorkomen dat medewerkers gewond raken, of erger, zijn er vele redenen voor deze trend. Niet in de laatste plaats is er meer bewustwording en publieke gevoeligheid met betrekking tot arbeidsomstandigheden en zijn er eisen vanwege handelsovereenkomsten en economische wetgeving.
Technische partnerships
Omdat met zoveel rekening moet worden gehouden, zijn er steeds meer OEM’s die de service en knowhow van SMC experts raadplegen. Betrouwbare technische partnerships op basis van vertrouwen zijn dé sleutel tot succesvolle projecten. Uitdagingen aangaan en zorgen dat onze klanten succesvol zijn, is wat ons motiveert. Onze deskundigen kunnen informatie geven over trends en regelgeving op het gebied van machineveiligheid. Bovendien adviseren en begeleiden zij als je vragen hebt.
Functionele veiligheid is het belangrijkste onderdeel van het proces van ontwerpen, testen en bewijzen dat de veiligheidsrelevante componenten en circuits van een machine voldoen aan de beoogde vereisten voor betrouwbaarheid en risicobeperking. Daarom moeten eerst de specifieke veiligheidsfuncties voor de machine of toepassing worden gedefinieerd. Als die zijn vastgesteld, moet het vereiste veiligheidsniveau worden bepaald, samen met de optimale componenten die nodig zijn om een aanvaardbare risicoreductie te bereiken. Om vast te stellen dat aan de minimum vereisten is voldaan of dat deze zijn overschreden, moeten verificatieprocedures worden uitgevoerd en gedocumenteerd. SMC experts en onze SMC tools kunnen je helpen bij de implementatie van functionele veiligheid.
Ontworpen oplossingen
Behalve machineveiligheid hebben onze klanten technische oplossingen nodig. Uiteraard leveren wij geschikte en uiterst betrouwbare (gevalideerde) standaardproducten. Maar we zorgen ook voor innovatieve ideeën die leiden tot meerwaarde en concurrentievoordelen.
Het spreekt voor zich: iedere machine is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Wij begeleiden onze klanten tijdens de gehele levenscyclus van hun machine of systeem. Voor alle relevante veiligheidsvraagstukken bieden wij deskundige en professionele oplossingen aan. Van individueel ontworpen machines tot zeer complexe systemen, wij voldoen niet alleen aan alle eisen voor gebruikers- en bedrijfsveiligheid, maar ook aan flexibiliteit en productiviteit.
Wij ondersteunen met een complete aanpak. Zo kunnen we onderzoek doen naar richtlijnen en normen, zodat we jouw vragen over dit belangrijke onderwerp kunnen beantwoorden. Verder kunnen we ondersteunen bij het definiëren van de volledige veiligheidsketen. Daarbij bepalen we alle veiligheidsfuncties en maken we een concept van de implementatie ervan conform ISO 13849 (veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen) en de geldende veiligheidsregelgeving.
SMC ventiel (VP#46 serie) voor drukontluchting van het systeem, met directe monitoring en een modulaire aansluiting.
Uitgebreide ondersteuning
Andere diensten en expertise van SMC hebben betrekking op alle veiligheidsrelevante gegevens, zoals MTTF (Mean Time To Failure) en B10 (een statistische parameter die het aantal cycli aangeeft, waarbij 10% van de onderzochte componenten een defect vertoont). Bovendien bieden we de SMC SISTEMA-bibliotheek aan, een gratis softwaretool voor veiligheidsintegriteit om machinetoepassingen te evalueren. Deze wordt geleverd door het IFA-instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk in Duitsland.
Uiteraard ondersteunt SMC je uitgebreid bij het conceptontwerp, het opstellen van schema’s en bij het testen en analyseren van het veiligheidssysteem. Een interessante tip: kijk eens naar PneuSAFE, de nieuwste en gratis online tool van SMC met diverse TÜV-geverifieerde circuitoplossingen voor de meest voorkomende veiligheidsfuncties en verwante toepassingen. Tot slot verzorgen wij ook trainingen om effectieve kennis op te doen.
Machineveiligheid is een integraal en belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces. Als bewezen en deskundige technologiepartner helpt SMC je om veilige, betrouwbare en economische oplossingen te implementeren – voor reële toegevoegde waarde en een hogere winstgevendheid.