Hoewel de meeste pneumatische machines op 7 bar functioneren, weet ik uit ervaring dat het verlagen van de werkdruk van het systeem tot 4 bar de energie-efficiëntie, kostenbesparingen en milieuvriendelijkheid kan verbeteren. Ieder bedrijf wil wel iets besparen, of het nu gaat om geld, perslucht, CO2 of zelfs onze planeet. Helaas vinden grote besparingen meestal niet van vandaag op morgen plaats. Alleen door stapsgewijs kleine verbeteringen door te voeren, is het mogelijk om de gewenste totale winst te behalen. SMC heeft een eenvoudig maar zeer effectief product dat een van deze stappen kan zijn.
Door Marek Strojil, Customised Services, SMC Czech Republic
JANUARI 2022
Onze ZH-X185 luchtversterker vermenigvuldigt de blaas/zuigkracht met respectievelijk 4 en 3 keer. Het resultaat is dat je tot 70% aan luchtverbruik bespaart, doordat je de ingangsdruk kunt verlagen, zonder enig compromis aan de resultaten. In feite presteert de ZH-X185 beter dan producten van andere Europese leveranciers, gemiddeld ongeveer 20%.

SMC luchtversterker: blaas je persluchtverbruik weg
Een luchtversterker heeft vele toepassingen, zoals het wegblazen van spanen en waterdruppels. In vacuümtoepassingen kan het apparaat stof/poeder opvangen bij het markeren van harsonderdelen en losse voorwerpen overzetten of herplaatsen, zoals korrels bij materiaaltransport. Onze ZH-X185 is onderhoudsvrij, gebruiksvriendelijk en veilig.
Kosteneffectief
Het is belangrijk dat een luchtversterker de oplossing kan bieden voor een aantal van je dagelijkse uitdagingen, bijvoorbeeld wanneer een bestaand apparaat onvoldoende blaast, wanneer een hoog luchtverbruik duur blijkt te zijn of wanneer de luchtstroom te traag is. In dat soort gevallen zijn bedrijven geneigd om de druk gewoon te verhogen, maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Een luchtversterker is een kosteneffectief alternatief wanneer je een groter vermogen nodig hebt. Hoewel deze oplossing niet zo vaak wordt overwogen, zou dat wel moeten, want het kan aanzienlijke besparingen opleveren.
De ZH-X185 is bovendien een goede oplossing voor gebruik in potentieel explosieve (ATEX) omgevingen, omdat het product volledig door lucht wordt aangedreven (geen elektriciteit nodig). De enige toepassing die niet geschikt is voor een luchtversterker is die waar uiterst schone lucht nodig is, want het apparaat gebruikt de omgevingslucht om te versterken.
ROI in zevenenhalve maand
Luchtversterkers verlagen de energiekosten en zijn bovendien niet duur in aanschaf, zoals blijkt uit een grote brouwerij in Oost-Europa. Vanwege vochtig glas had de bottellijn van de brouwerij een probleem om etiketten consistent te plakken. Door gebruik van onze ZH-X185 was het mogelijk om de flessen voldoende droog te blazen en zo een goede hechting van de etiketten mogelijk te maken. Samen met een sterk verbeterd proces werd de ROI (return-on-investment) in slechts zevenenhalve maand bereikt, dankzij de jaarlijkse besparingen op het luchtverbruik. Daarnaast profiteert de brouwerij ook van verbeterde veiligheid en eenvoudiger onderhoud.
Je weet waarschijnlijk dat een alternatieve aanpak het gebruik van een gewone luchtnozzle is, die soms de juiste oplossing kan zijn voor toepassingen waarbij een hoge piekdruk vereist is. Met een luchtversterker is de uitgangsdruk lager, maar is het luchtvolume groter om een vergelijkbaar resultaat te bereiken. Het allerbelangrijkste is dat een luchtversterker minder druk nodig heeft om hetzelfde debiet te bereiken. Daardoor kun je het luchtverbruik verlagen en profiteren van energiebesparingen, doordat er minder perslucht wordt gegenereerd.
In alle gevallen kun je het beste advies inwinnen bij een van de specialisten van SMC.