Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Duurzaam wordt haalbaar met SMC

Het ethos van verantwoordelijk ondernemen, ook wel Corporate Social Responsibility (CSR) of ‘duurzaam ondernemen’ genoemd, begint met de erkenning dat de activiteiten van je bedrijf gevolgen hebben voor de maatschappij, het milieu en de economie, maar ook voor je medewerkers. Het is zinvol als je bedrijf duurzaam opereert, omdat de voordelen uiteenlopen van een betere reputatie tot meer betrokkenheid van het personeel. SMC stimuleert duurzame ontwikkelingen bij duurzaamheidsmanagers van engineeringbedrijven. Daarnaast leveren wij een zeer positieve impact met diverse initiatieven om CO2-emissies te verminderen. Deze inspanningen zorgen voor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de ISO 14001-milieumanagementnorm en helpen bedrijven bij het rapporteren van hun CO2-reductietraject op basis van Scope 1-, 2- en 3-emissies, zoals vastgesteld in het GHG (Greenhouse Gas) Protocol. 

  Door Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain

JANUARI 2023
SMC is sinds 1999 een ISO 14001-gecertificeerd bedrijf. Wij nemen onze CSR serieus door duurzaamheid te bevorderen en te ondersteunen en vervolgens negatieve gevolgen voor het milieu te minimaliseren. Wij zijn altijd op zoek naar groenere oplossingen met CO2-reducties en energiebesparingen die bijdragen aan lagere Scope 1-, 2- en 3-emissies. Ter verduidelijking: Scope 1 omvat de emissies die je direct veroorzaakt door bijvoorbeeld het gebruik van machines en fabriekssystemen. Scope 2 omvat de emissies die je indirect veroorzaakt, bijvoorbeeld wanneer de elektriciteit die je inkoopt om je machines en systemen te laten draaien voor jou wordt geproduceerd. Scope 3 omvat de emissies van de organisaties waarvoor je bedrijf verantwoordelijk is, op- en neerwaarts in de toeleveringsketen. Denk aan de aanschaf van producten van je leveranciers en je producten die door je klanten worden gebruikt.

Sommige bedrijven hebben moeite om Scope 1-, 2- en 3-uitstoot te verminderen. Aanvankelijk zijn de verbeteringen eenvoudig, misschien omdat ze gedreven zijn door een omschakeling naar groene energie. Maar naarmate het CO2-reductieprogramma vordert, wordt het steeds moeilijker om verbeteringsinitiatieven te bepalen. Daarom is continue verbetering de belangrijkste pijler van duurzaamheid bij SMC. Deze zorgvuldig ingerichte pijler omvat drie hoofdgebieden: duurzame producten, luchtbesparende systemen en duurzame productie.

Duurzame producten – Scope 1
Op basis van assessments evalueren wij het milieu-effect van onze producten door besparing op grondstoffen (kleiner, lichter), levensduur van het product, energiebesparing, hoeveelheid verpakkingsmateriaal en afvalverwerking om producten te ontwikkelen die duurzaamheid ondersteunen. 

Het creëren van duurzame producten berust op factoren zoals topologieoptimalisatie, waarbij ons innovatieve ontwerpproces compactere, lichtere producten realiseert in vergelijking met bestaande oplossingen. Het resultaat: een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid CO2-uitstoot tijdens de productie. Bovendien dragen onze duurzame producten bij tot energiebesparing en minder CO2-uitstoot tijdens hun levenscyclus, waarbij reducties tot 75% worden bereikt.

Eenvoudig gezegd, door het gebruik van compacte, lichte producten helpt SMC haar klanten de afmetingen en het gewicht van apparaten te minimaliseren en hun Scope 1-emissies te verminderen. Wij bieden duurzame luchtcilinders, magneetventielen, luchtfilters en one-touch koppelingen. Andere duurzame productinnovaties die bijdragen aan lagere Scope 1-emissies zijn onder meer chillers die het energieverbruik tot 34% verminderen. Chillers zijn een efficiënt alternatief voor processen die traditioneel werken met boilers of ovens op aardgas. In dergelijke toepassingen, zoals het doseren van chocolade of het vloeibaar maken van verf, zorgen chillers voor een betere temperatuurregeling en met het grote voordeel dat ze volledig elektrisch werken om de CO2-uitstoot te helpen beperken.

Luchtbesparende systemen – Scope 2
SMC kan je helpen het energieverbruik te verminderen en je Scope 2-emissies te verlagen. De eerste stap in dit proces is het begrijpen van de bestaande CO2-emissies van je fabriek. Relatief weinig mensen zijn zich ervan bewust dat luchtapparatuur verantwoordelijk is voor ongeveer 20% van het energieverbruik in de fabriek. Blaaslucht is de grootste boosdoener en verantwoordelijk voor meer dan 40% van het luchtverbruik. Actuatoren zijn verantwoordelijk voor 14% en vacuüm voor 9%.

Efficiëntere blaaslucht is mogelijk door te kiezen voor optimaal gedimensioneerde leidingen. Verder kunnen wij je helpen lucht te besparen door het optimaliseren van de apparatuur. SMC beschikt over een groot aantal apparaten die helpen om het luchtverbruik te verminderen ten opzichte van conventionele alternatieven, waaronder impact blaaspistolen (87% vermindering), pulsblaasventielen (50%), vacuümunits (93%), digitale gapcheckers (60%) en boosterreduceerventielen (40%).

Een andere mogelijkheid is het verlagen van de bedrijfsdruk in de fabriek tot 4 bar (in plaats van de gebruikelijke 6 of 7 bar), waardoor het energieverbruik tot 28% afneemt zonder de pneumatische prestaties in gevaar te brengen.

Als wij de status van je fabriek controleren, kunnen we voorstellen doen voor verbetering van de apparatuur en inrichting, training van het fabrieksmanagement en krijg je de beschikking over veel andere nuttige diensten die je Scope 2-emissies helpen verlagen.

Duurzame productie - Scope 3
SMC Corporation behaalde haar eerste ISO 14001-certificering in december 1999. Sindsdien volgen we een programma dat gericht is op voortdurende verbetering van milieu- en energiebesparende maatregelen in onze fabrieken, waaronder het gebruik van zonnepanelen.

Binnen onze vele bedrijfsactiviteiten die de Scope 3-emissies helpen terugdringen, richten wij ons op CO2-emissies, waterverbruik, afvallozing en het gebruik van chemische stoffen. Onze energiebesparende inspanningen op deze gebieden omvatten het gebruik van mechanismen die luchtbronnen automatisch afsluiten tijdens fabrieksonderbrekingen, waardoor het gebruik van spoellucht met ongeveer 30% is verminderd. Wij gebruiken ook onze eigen flowschakelaars om de luchtstroom in elke fabriek te controleren, zodat lekken vroegtijdig kunnen worden opgespoord.

Wij houden de milieubelasting bij die ontstaat door het verbruik van hulpbronnen tijdens het ontwerp, de ontwikkeling en de fabricage van onze producten. Met hulpbronnen bedoelen wij materialen, energie, chemische stoffen, water, verpakkingsmateriaal en papier.

Ondersteuning voor CO2-reductie
Onze duurzame producten en initiatieven dragen niet alleen bij aan lagere Scope 1-, 2- en 3-emissies als onderdeel van het GHG Protocol, maar helpen bedrijven ook om ISO 14001 te behalen. Deze norm heeft een veel bredere reikwijdte en houdt rekening met de gehele milieu-impact, zoals afvalstromen met betrekking tot kunststoffen, metalen en oliën. 

SMC heeft verschillende voorbeelden van haar producten waarbij er voordelen voor de klant onstaan, zoals draadloze seriële communicatie (geen bedradingsafval) en een geoptimaliseerd cilinderontwerp dat aluminiumafval vermijdt. ISO 14001 richt zich verder op het terugwinnen van energie uit afval. Ook voor deze toepassing hebben we specifieke producten, waarbij klanten gebruikte perslucht hergebruiken, voordat deze definitief verloren gaat.

Kortom, SMC kan uitgebreide ondersteuning bieden voor je CO2-reductieprogramma, ongeacht de methode die je kiest of de complexiteit van de uitdaging waar je voor staat.

Ontdek hoe je met SMC energie aan je efficiëntie geeft

Iván Martínez | Industries Manager, SMC Spain

In 2001, toen Iván zijn engineeringdiploma nog moest behalen, trad hij toe tot de SMC Spanje familie. Meer dan twintig jaar hield hij zich bezig met technische ondersteuning en verkoop binnen de verschillende marktsectoren. Aanvankelijk in de automobiel- en voedingssector, tegenwoordig richt hij zich meer op nieuwe opkomende markten, zoals het productieproces van batterijen voor elektrische voertuigen. Iván is altijd gericht op energie-efficiëntie en op het bieden van de meest innovatieve oplossingen die op de markt beschikbaar zijn. Wanneer zijn twee tieners het toelaten, houdt hij zich bezig met fotografie, indoor klimmen en een van de meest traditionele vrijetijdsactiviteiten: een biertje drinken met zijn vrienden.

Wil je up-to-date blijven?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief. Lees onze artikelen en meer... Direct in je mailbox.

 

Volg ons

 

Bekijk het grafisch

 

Downloads Engelse versies

 

Je hebt misschien ook interesse in

 

 Sneller op weg naar een lagere energierekening
Door Jeff Careless, Business Development Manager – Continuous Improvement, SMC UK
Lees verder 

SMC helpt machinebouwers energie-efficiënte machines te ontwikkelen
Door Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Nederland
Lees verder 

Energie-efficiëntie: meer voordelen met 4 bar
Door Marek Strojil, Customised Services, SMC Czech Republic
Lees verder 

Pneumatic cylinders: drive energy efficiency by switching to 4 bar operating pressure
By Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre
Lees meer 

Verminder de druk
Door Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe
Lees verder 

Wij begrijpen je dagelijkse behoeften.
Lees verder hoe onze klanten onze producten tot leven brengen.