SMC begon in 1959 met de productie en verkoop van filterelementen van gesinterd metaal. In 1961 introduceerde SMC de FRL-unit. Inmiddels heeft dit product een ontwikkeling van zestig jaar doorgemaakt op basis van de eisen van onze klanten. In de pneumatiek is de FRL-unit een van de belangrijkste componenten. Het product zorgt voor een goede werking van de overige pneumatische apparatuur, waardoor hun levensduur wordt verlengd. Voor SMC is de FRL-unit niet alleen essentieel, het is ook de eerste pneumatische oplossing die wij hebben ontwikkeld.
OKTOBER 2021
Het eerste model kreeg de naam 1604. De body was in zink gegoten en het materiaal van de bowl bestond uit AS-hars. Het kijkglas werd in 1968 geïntroduceerd om de oliedaling in het smeertoestel beter zichtbaar te maken. Al in de jaren zestig keken onze engineers naar de vermindering van drukverlies, waarna het smeertoestel werd voorzien van een automatisch regelbare smoorklep.
Ruim veertig jaar geleden introduceerde SMC het materiaal voor de binnenzijde van de bowl dat nog steeds wordt gebruikt: polycarbonaat. Dit materiaal is bestand tegen stoten, chemische invloeden en verschillende temperaturen. In die tijd, en tot 2012, werd polycarbonaat gebruikt voor de binnenzijde van de bowl en toen beschermd door een metalen wand in de bowl. In 2012 bracht SMC het dubbellaags ontwerp op de markt. Het gebruik van een transparante polycarbonaat bowlbescherming zorgt voor een zichtbaarheid van 360°, een lager gewicht en een betere weerstand tegen roest of corrosie. Sindsdien profiteren al onze modellen hiervan.
One touch-oplossing
De aanpassing die in 1981 plaatsvond, heeft iedere onderhoudsdienst verheugd. Onze klanten stoorden zich aan de tijd die nodig was om de bowl te verwijderen, omdat daarvoor specifiek gereedschap nodig was. Onze engineers kwamen met een one touch-oplossing om de bowl te monteren. In 1983 brachten wij de eerste modulaire units op de markt, waardoor schroefdraadverbindingen tussen de units overbodig werden. De totale lengte van de producten werd daardoor korter en de integratie van leidingmodules, zoals T- en kruiskoppelingen, werd mogelijk.
Dankzij de modulaire mogelijkheden die in de loop der jaren werden ontwikkeld, kunnen tegenwoordig in standaard FRL-units digitale druk- en flowsensoren eenvoudig worden geïntegreerd. Zij controleren nauwkeurig de prestaties van de machine en van de drukontluchtingsventielen voor aanvullende veiligheidsmaatregelen. Daardoor kan een FRL-unit veel meer dan alleen behandeling van zuivere lucht.
AC-D-serie
Onze nieuwste oplossing, de AC-D-serie modulaire FRL-units, verscheen in 2021. Deze serie heeft een moderne vormgeving binnen het SMC-assortment van luchtvoorbereidingsapparatuur, maar met behoud van de hoge prestaties van de vorige modellen. De prestaties van onze filters zijn gemeten volgens ISO 12500 en de luchtzuiverheidsklasse is uitgedrukt volgens ISO 8573-1:2010. Daardoor kunnen ze in talrijke toepassingen worden ingezet.
Meer dan zestig jaar ontwerpen, ontwikkelen en voldoen aan de filtratiebehoeften van onze klanten. Meer dan zestig jaar SMC-expertise staat tot uw beschikking, in combinatie met een uitgebreid assortiment en technische ondersteuning van lokale sales engineers. Laat de marktleider u adviseren bij uw filtratiebehoeften.
|
Wat u moet weten over luchtverzorging |
|
Een blik op het dauwpunt |
|
Verminder de druk |