Het dauwpunt lijkt een indrukwekkend begrip, maar eenvoudig gezegd is het de temperatuur waarbij water zichtbaar wordt. De waterdruppels die je in je koude drankje kunt zien, zijn afkomstig van het dauwpunt. Praten over het dauwpunt is in feite praten over waterdamp en vochtigheid. Ook al zien we het niet, lucht bevat water in de vorm van damp (gas) en de hoeveelheid daarvan staat direct in verhouding tot de temperatuur.
Door Axel Delsaux, Product Marketing SMC Frankrijk
OKTOBER 2021
Als lucht afkoelt, condenseert de waterdamp in de lucht en verandert deze van damp in vloeistof. Dan wordt de temperatuur bereikt waarbij de lucht verzadigd raakt. Dit wordt het dauwpunt genoemd. Als de temperatuur daalt, ontstaat er extra vocht in de vorm van kleine druppeltjes of condensatie. Natuurlijke voorbeelden van het atmosferisch dauwpunt (ADP°C) kunnen worden waargenomen waar warme lucht in contact komt met koude oppervlakken, zoals in ons voorbeeld hierboven. De term ‘atmosferisch dauwpunt’ is het meest relevant bij weersomstandigheden. In persluchtinstallaties en pneumatische systemen is het drukdauwpunt meer van toepassing.
Drukdauwpunt (PDP °C) is de temperatuur waarbij condensatie optreedt bij verhoogde druk. Vaak wordt 7 bar gebruikt, aangezien dit de meest voorkomende druk in persluchtsystemen is. U moet dus het dauwpunt in de gaten houden, aangezien de temperatuur in uw persluchtsysteem kan afnemen, met watercondensatie tot gevolg.
Condenswater verwijderen is niet hetzelfde als vocht verwijderen
Het dauwpunt aanpakken, is vocht aanpakken. Vocht verschijnt wanneer de temperatuur in uw productielijn daalt. Omdat we willen voorkomen dat zich waterdruppels rond de persluchtinstallatie vormen, pakken we het dauwpunt aan.
Waarom is het belangrijk dat het wordt beheerst?
Vocht kan in het algemeen leiden tot corrosie, verstoppingen in leidingen, machinestoring, het opzwellen van afdichtingen, waardoor extra wrijving ontstaat, verontreiniging en bevriezing. Bovendien kan vocht bijzonder schadelijk zijn voor watergevoelige processen, zoals spuitlakken, of processen die met water kunnen worden verontreinigd, zoals in de farmaceutische industrie. U moet zich daarom afvragen hoe gevoelig uw apparatuur en proces zijn voor waterdruppels. Er zijn twee belangrijke stappen om vocht in uw luchtleidingen aan te pakken.
Hoe begint u met het aanpakkken van vocht?
Simpel, door een koeldroger te installeren op een gecontroleerd punt in het persluchtsysteem, meestal na de compressor of de luchttank. De lucht wordt dan gedroogd door deze af te koelen. De gecomprimeerde lucht gaat door de warmtewisselaar, de temperatuur wordt verlaagd tot 3 ºC en de damp in de lucht condenseert. Het water dat zich tot een vloeistof vormt, kan gemakkelijk worden verwijderd via de afvoer van de droger. De lucht die uw productieproces binnenkomt, is daardoor droger.

De koeldrogers van SMC (IDFA-serie) worden standaard geleverd met een roestvast stalen warmtewisselaar. Deze zorgt voor een lange levensduur, een koele persluchtuitgang en een anticorrosieve behandeling van de koperen buis als een van de opties.
Optimale beheersing van het dauwpunt: de membraanluchtdroger
Sommige toepassingen vereisen een atmosferisch drukdauwpunt dat veel lager ligt (van -20 ºC tot -60 ºC), bijvoorbeeld bij de fabricage van halfgeleiders of bij het drogen van fijne deeltjes. In die situaties adviseren wij membraandrogers te installeren om vocht alleen te verwijderen waar dat nodig is. De membraanluchtdroger maakt gebruik van holle vezels die bestaan uit een macro-moleculair membraan. Vocht gaat daar gemakkelijk doorheen, maar lucht (zuurstof en stikstof) moeilijker. Een membraanluchtdroger is een kosteneffectieve oplossing voor point-of-use-toepassingen die ideaal zijn voor bijvoorbeeld farmaceutische productie, verpakkingen en laboratoriumomgevingen.

Membraanluchtdroger van SMC (IDG-A-serie). Compacte oplossing zonder elektrisch verbruik.
Het belang van het dauwpunt hangt af van het beoogde gebruik van de perslucht en het bepalen van de juiste luchtdroogheid. De juiste oplossing hangt sterk af van uw specifieke behoeften. Neem contact op met uw lokale SMC-expert om u te begeleiden bij de beste en meest efficiënte oplossing om lucht te drogen voor uw toepassing.