SMC heeft het unieke draadloze systeem ontwikkeld als een bewezen oplossing in reactie op de eisen van de moderne fabrieksvloer, waar grote mobiliteit en bewegingsvrijheid vereist is. Ook speelt de EXW1-serie in op het toenemende gebruik van robots en andere apparatuur waar bekabelde oplossingen een nachtmerrie vormen.
De nieuwe EXW1-serie brengt innovaties met zich mee naar aanleiding van klantenfeedback op de EX600-W. Zo is de netwerksnelheid tot 1 Mbps verhoogd (250 kbps in het geval van de EX600-W) en maakt de module verbinding met maximaal 11768 ingangen/11768 uitgangen naar één base. Ook zijn de afmetingen met 86% verminderd en in gewicht afgenomen met 83%, in vergelijking met de EX600-W. De EXW1 is een systeem van I/O-signalen dat in combinatie met de EX600-W kan worden gebruikt, waardoor meer flexibiliteit ontstaat, zodat ventielen en IO-Link-sensoren kunnen worden toegevoegd om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen.
Betrouwbare communicatie
Net als de EX600-W garandeert de EXW1 ook robuuste en veilige communicatie, maar met een vergroot bereik tot 100 m, waardoor het kan worden aangesloten op een breed scala aan input/output-apparaten verspreid over de fabrieksvloer. Net als zijn voorganger verzendt de EXW1 ook via radiogolven in de 2.4 GHz ISM hoogfrequente band - een niet-commerciële band gereserveerd voor industriële, wetenschappelijke en medische doeleinden. Het maakt gebruik van de functies voor frequentiehoppen (FH) en frequentiekanaalselectie (FCS), die interferentie van andere draadloze apparaten voorkomen, naast gegevensversleuteling die ongeoorloofde toegang van buitenaf uitsluit. Met de mogelijkheid om een externe antenne (IP67) toe te voegen, kan de draadloze basis/remote zelfs worden geïnstalleerd in een metalen kast of een bedieningspaneel/box in een stoffige of ruwe omgeving, zonder dat dit invloed heeft op het communicatiebereik of de prestaties.
Doordat de EXW1 compact en lichtgewicht is, is deze uitstekend geschikt voor montage op matrijzen of beweegbare delen van robots en AGV’s. Met een betere communicatiesnelheid, responstijden en gegevensoverdracht is de EXW1 breed toepasbaar binnen de industrie.
Industrial Wireless van SMC lost problemen op die verband houden met kabels in bewegende delen van machines, zoals roterende armen, indexeertafels of in robotarmen voor gereedschapswisselingen. Voorbeelden van terugkerende problemen zijn beschadiging bij loskoppeling van kabels in bewegende delen, complicaties als gevolg van te veel bedrading, gebrek aan ruimte en gebrek aan technisch personeel. Het gevolg van de bovenstaande problemen is niet alleen productiviteitsverlies, maar kost ook tijd en middelen om de vervangende kabels te installeren en alle verbindingen te herstellen. Met SMC Industrial Wireless bespaar je op de kosten door minder bedrading, connectoren en andere hulpmiddelen zoals dure roterende verbindingen te gebruiken.
Zelfs als er meerdere draadloze bases worden gebruikt in hetzelfde communicatiegebied, zoals bij fabrieksautomatisering, kan elke draadloze basis effectief communiceren met de remotes waarmee ze zijn gekoppeld.
Samenvattend biedt de EXW1 de volgende belangrijkste kenmerken:
Ontdek meer over SMC´s EXW1 en EX600-W in onze digitale catalogus.
22 jan. 2024