Geen persluchtbron? Geen probleem met de nieuwe compacte compressor van SMC
De nieuwe CRP-serie compacte compressor van SMC stelt engineers in staat om gebruik te maken van een innovatief product dat het mogelijk maakt om pneumatische componenten te gebruiken op locaties zonder persluchtbron, waardoor het perfect is voor gebruik in mobiele toepassingen. Bovendien hebben ontwerpers de optie om de veelzijdige CRP-serie te gebruiken als een compressor (positieve druk) of vacuümpomp (negatieve druk), simpelweg door de leidingen op de juiste manier aan te sluiten.
Technologie gaat vooruit
Met een werkdruk tot 0,55 MPa en een vacuümdruk tot -70 kPa is de elektrische CRP-serie een echte probleemoplosser in toepassingen waar geen persluchtbron beschikbaar is. Voorbeelden hiervan zijn robots of collaboratieve robots (cobots) gemonteerd op mobiele AGV's (geautomatiseerde geleide voertuigen) of AMR's (autonome mobiele robots), waarmee nu eenvoudig een mobiele pneumatische oplossing mogelijk is.
Als ruimte of gewicht een probleem is, biedt de CRP-serie opnieuw de oplossing met zijn compacte afmetingen van slechts 154 mm (breedte) x 134 mm (hoogte) x 100 mm (diepte) en een totaalgewicht van slechts 3,5 kg.
Gebruikers kunnen ook dagelijks onderhoud vergeten met de olievrije CRP compacte compressor, waardoor de uptime en OEE (overall equipment effectiveness) worden verbeterd. Bovendien kunnen klanten die de nieuwe CRP-serie gebruiken, afhankelijk van de omgeving en systeemvereisten, de noodzaak van een mistafscheider elimineren, wat kosten bespaart.
De rust bewaren
Werknemers zullen zeker een verschil merken in geluidsproductie bij het gebruik van de nieuwe CRP-serie. Dankzij de beschikbaarheid van dempers geeft de compacte compressor geluid af tot 55 dB, waardoor het ideaal is voor applicaties binnen laboratoria.
Bijkomende voordelen zijn onder andere de mogelijkheid om continu te werken zonder oververhitting, alarmfuncties ter ondersteuning van machinestoringen, en de mogelijkheid voor zowel horizontale als verticale montage.
Bijna elke industriële toepassing kan zijn problemen oplossen met de nieuwe CRP-serie, vooral daar waar vereisten bestaan voor zowel positieve als negatieve druk, en waar geen persluchtaanvoer beschikbaar is. Naast de eerdergenoemde mobiele robots, omvatten verdere toepassingen handlingsystemen voor auto-onderdelen, het transport van klinknagels of bouten en monsterbereiding in laboratoria.
Ontdek meer over SMC´s CRP in onze digitale catalogus.
20 jan. 2024