Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Compacte SMC cilinder ondersteunt energiezuinige machines

Compacte SMC cilinder ondersteunt energiezuinige machines

De nieuwe CQE-serie compact cilinders van SMC brengt energie-efficiënte machines weer een stap dichterbij. De CQE-serie maakt het mogelijk om de werkdruk te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Zelfs bij lage druk leveren ze een hoge outputkracht. Hierdoor kunnen gebruikers de aanvoerdruk verminderen zonder de diameter van de luchtcilinder te hoeven vergroten, wat aanzienlijk bijdraagt aan lagere energiekosten.

Engineers die betrokken zijn bij nieuwe machineontwerpen zullen de ontwerpkenmerken van de compacte CQE-serie bijzonder aantrekkelijk vinden. Ook ontwerpers die al bezig zijn met het verlagen van de druk van bestaande machines, maar zich zorgen maken over krachtverminderingen, kunnen profiteren van deze serie.

Daarnaast maakt de hoge outputkracht van SMC’s compacte CQE-cilinders het mogelijk voor engineers om de machine footprint te verkleinen. Met een vergroot, polygonaal zuigeroppervlak biedt de CQE-serie tot wel 1,5 keer meer kracht dan de bestaande CQ2- cilinders met dezelfde diameter, zelfs bij lagere werkdruk.

Testen van SMC tonen aan dat klanten met een één maat kleinere cilinder, dezelfde theoretische output behouden blijft. Bovendien vermindert het compacte formaat van de CQE-cilinder, wanneer geïnstalleerd in een bewegend element, het gewicht en verbetert het de cyclustijd.

Tijd voor verandering

CQE-cilinders zijn volledig compatibel in externe afmetingen met de bestaande CQ2- en CQS-modellen, waardoor vervanging eenvoudig is. De zuigersnelheid van de CQE, van 50~500 mm/s, komt ook overeen met die van de CQ2- en CQS-cilinders.

De CQE-serie cilinders is geschikt voor een breed scala aan machinetaken, zoals klemmen, persen en positioneren. Tijdens het gebruik roteert de zuigerstang niet door de polygonaal ontworpen zuiger, waardoor verkeerde uitlijning van onderdelen wordt voorkomen.

Behoud controle

Eenvoudig onderhoud is een ander voordeel. Er zijn geen speciale gereedschappen  nodig om de stopring te verwijderen en de afdichtingen te vervangen, wat tijd bespaart.

De nieuwe SMC CQE compacte cilinderserie omvat vier formaten: 20, 25, 32 en 40 mm (elk nieuw cilinderformaat heeft een gelijkwaardig zuigeroppervlak van een cilinder één maat groter, dus respectievelijk 25, 32, 40 en 50 mm diameter). Slaglengtevarianten zijn beschikbaar van 5 tot 50 mm, in stappen van 5 mm.

 

20 nov. 2024