Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Hogere kinetische energie met vernieuwde MSQ-draaicilinder van SMC

Hogere kinetische energie met vernieuwde MSQ-draaicilinder van SMC

Antwerpen, 3 augustus 2023 – SMC stelt hoge eisen aan het ontwerp van haar luchtcilinders, met als topprioriteiten prestaties, een compact en licht ontwerp, hoge nauwkeurigheid en flexibele toepassingen. Met deze focus op voortdurende verbetering hebben we onze MSQ-serie draaicilinders verder geoptimaliseerd. De nieuwe modellen zijn uitgerust met optionele externe schokdempers, waardoor ze een hogere kinetische energie kunnen leveren.

De veelzijdige MSQ-serie van SMC wordt breed ingezet voor diverse toepassingen die een roterende beweging vereisen, zoals invoegen, draaien, hanteren, klemmen of transporteren. Met de toevoeging van externe schokdempers kan de draaitafelversie met tandheugel en rondsel grotere werkstukken verplaatsen. Dit resulteert in een verhoogde belasting door de gegenereerde kinetische energie tijdens de beweging.

Voorheen was het gebruik van interne schokdempers beperkt tot een maximum van 0,294 J aan kinetische energie voor maat 50. Door de integratie van externe schokdempers is de belastingslimiet voor het werkstuk nu verhoogd met een factor vier tot tien. Gebruikers kunnen bij maat 50 kiezen tussen externe schokdempers voor lage energie (tot max. 1,3 J) en voor hoge energie (tot max. 1,8 J), afhankelijk van hun specifieke vereisten. Deze optimalisatie stelt gebruikers in staat om grotere werkstukken te transporteren in een kleine inbouwruimte, zonder dat men een grotere draaicilinder hoeft te gebruiken. Gebruikers besparen hierdoor gewicht, installatieruimte, energie en kosten.

Besparing op ruimte en gewicht

De ruimte- en gewichtsbesparing van de vernieuwde versie is het resultaat van een verminderde hoogte van 28% (van 54 naar 39 mm) ten opzichte van de voorgaande MSQ-versie. Bovendien is ook het gewicht met 28% afgenomen (van 940 naar 680 gram) – in beide gevallen bij maat 20. Het elimineren van de uitstekende verstelbare aanslagpennen en interne schokdempers bij montage in lengterichting draagt verder bij aan deze besparingen.

Betrouwbare werking, zelfs bij lage snelheid

Voor de beschikbare draaihoeken van 90° en 180° is het instellingsbereik van de draaitijd uitgebreid. Het bereik is nu open van 0,2 tot 2,0 s/90° (voorheen tot 1,0 s/90°), waardoor de werking bij lagere snelheden mogelijk is en dus meer toepassingen worden ondersteund. Bovendien garanderen de grote rollagers een hoge nauwkeurigheid en een lange levensduur van de draaicilinder. Dit resulteert in kostenbesparingen voor aanschaf, onderhoud en stilstandtijd, terwijl het zorgt voor een duurzame en milieuvriendelijke werking. Als extra optie kunnen compacte signaaltransmitters van de D-M9 en D-A9-serie worden gemonteerd voor nog meer precisie.

Flexibel monteren en vervangen

De nieuwe MSQ biedt drie montagemogelijkheden: twee keer aan de bovenkant, via een doorvoergat of via het draadgat in de behuizing, en aan de onderkant via het draadgat in de behuizing. Met een vergrote diameter van de holle as (van 9 naar 12 mm voor maat 20 bijvoorbeeld) is er meer ruimte om kabels en draden door te voeren, wat de montage vereenvoudigt. Daarnaast dragen de persluchtaansluitingen, hoekverstelmechanismen (op dezelfde zijde) en zij- en eindaansluitingen ook bij aan de gebruiksvriendelijke installatie. Op deze laatste aansluitingen kunnen kabels vanuit twee richtingen worden aangesloten. Als extra optie zijn tafels en panelen met verwisselbare hoogten verkrijgbaar. De geoptimaliseerde MSQ-serie heeft dezelfde installatieafmetingen als de bestaande MSQ-serie, waardoor een eenvoudige vervanging mogelijk is.

Meer informatie: https://www.smc.eu/nl-be/products/msq-10-200-draaitafel-tandheugel-basis-en-hoge-precisie~36801~cfg 

 

Over SMC

SMC is de grootste leverancier van pneumatische componenten, met een wereldwijde aanwezigheid in 83 landen. Naast pneumatische componenten biedt SMC ook diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met een assortiment van 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten biedt SMC oplossingen voor elke sector. Sinds de oprichting in 1959 heeft SMC zijn hoofdkantoor in Tokyo en staat het genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productiefaciliteiten. Productontwikkeling vindt plaats in de eigen technische centra in Japan, China, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Meer informatie: www.smc.be of info@smc.b

3 aug. 2023