Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Veiliger en sneller communiceren met de JXCLF-stappenmotorcontroller

Veiliger en sneller communiceren met de JXCLF-stappenmotorcontroller

Antwerpen, 7 juli 2023 – de JXCLF-stappenmotorcontroller van SMC is een veelzijdige oplossing voor machinebouwers die streven naar vereenvoudiging, kostenbesparing, hogere veiligheidsniveaus en snellere communicatiemogelijkheden. De controller is voorzien van IO-Link communicatie en een Safe Torque Off (STO)-functie waarmee machinebouwers hun productieprocessen beter kunnen beheersen. Dankzij de JXCLF kunnen bedrijven de Safety Integrity Level (SIL 3) en Performance Level (PL e) van hun systemen verbeteren.

Hoger veiligheidsniveau met STO-functie

STO is een veiligheidsfunctie die voorkomt dat de motor koppel kan genereren. Gebruikers kunnen STO inzetten als noodstopfunctie, waardoor koppel-genererende energie onmiddellijk wordt verminderd en de motor door de natuurlijke massatraagheid en wrijving van de belasting tot stilstand komt. Het handhaven van de nulmoment-situatie en het opnieuw starten van de motor is alleen mogelijk nadat de STO is opgeheven.

De JXCLF-stappenmotorcontroller combineert de STO-functie met SS1-t (tijdgestuurd). SS1-t start de motorvertraging en activeert de STO-functie na een ingestelde tijd. Zodra de gecontroleerde stop is voltooid, schakelt de SMC-controller over op de STO-functie. Met de JXCLF verbetert de STO-functie het veiligheidsniveau van de installatie, mits deze wordt toegepast in een geschikte omgeving en in overeenstemming met specifieke voorschriften.

Een bijkomend voordeel is de vermindering van bedrading, wat leidt tot minder fouten en lagere arbeidskosten. Bovendien zijn er besparingen op gebied van machineonderdelen. Zonder de STO-functie zouden deze onderdelen wel noodzakelijk zijn, waardoor het systeem duurder zou worden.

Ideaal voor machinebouwtoepassingen

De STO-functie voldoet aan de eisen van EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e en EN 61800-5-2 STO, SS1-t. Dit maakt de JXCLF-stappenmotorcontroller met STO-subfunctie uitermate geschikt voor diverse machinebouwtoepassingen, met name semi-automatische machines waarbij operators enig risico lopen bij het laden, oppakken, plaatsen, positioneren of lossen van materialen, gereedschappen en werkstukken.

Verbeterde controle met IO-Link communicatie

In de productiesector is IO-link een opkomende IoT-trend die een significante vooruitgang betekent in communicatiemogelijkheden voor geautomatiseerde toepassingen. Door de integratie van IO-Link communicatie biedt de JXCLF een verbeterde controle over het productieproces en de status van de apparatuur. Dankzij de eenvoudige communicatie via IO-Link hebben gebruikers toegang tot alle data in de controller en wordt de besturing op afstand van industriële netwerken vereenvoudigd.

Naast de positieve impact op procesbesturing faciliteert IO-Link ook het verzamelen van data, zoals afstand en druk voor preventieve onderhoudsplanning. On-board productdiagnose en standaard bedrading dragen verder bij aan de voordelen van IO-Link. Bovendien biedt IO-Link een kosteneffectieve oplossing door het verminderen van hardware- en programmeerkosten, evenals het minimaliseren van arbeidsuren en assemblagefouten.

OEM’s die voor de JXCLF kiezen, zullen merken dat de controller een signaal geeft wanneer er een error optreedt. Bovendien kunnen wijzigingen worden uitgevoerd terwijl het systeem operationeel is. Verder maakt de JXCLF real-time detectie van wijzigingen in de controller tijdens het productieproces mogelijk. Zo kunnen gebruikers de nodige aanpassingen doorvoeren en indien nodig zelfs het apparaat vergrendelen.

Over SMC

SMC is de grootste leverancier van pneumatische componenten, met een wereldwijde aanwezigheid in 83 landen. Naast pneumatische componenten biedt SMC ook diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met een assortiment van 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten biedt SMC oplossingen voor elke sector. Sinds de oprichting in 1959 heeft SMC zijn hoofdkantoor in Tokyo en staat het genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productiefaciliteiten. Productontwikkeling vindt plaats in de eigen technische centra in Japan, China, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Meer informatie: www.smc.be of info@smc.b

7 jul. 2023