Vernieuwde dubbelwerkende persluchtcilinder CG1-Z1 van SMC is flexibel en onderhoudsarm
Antwerpen, 24 augustus 2023 – Van klemmen, pick & place tot positionering: luchtcilinders worden in de industrie voor uiteenlopende toepassingen ingezet. Als gevolg van de behoefte aan meer flexibiliteit, eenvoudiger onderhoud en dus meer efficiëntie, nemen de eisen aan deze pneumatische componenten steeds meer toe. SMC heeft daarom haar dubbelwerkende luchtcilinders met enkele zuigerstang en demping vernieuwd. Daardoor is een vrije keuze van montage mogelijk en is er minder onderhoudswerk, omdat ophoping van vuil en stof wordt voorkomen.
Luchtcilinders zijn onmisbare standaard componenten binnen zowel algemene automatisering als in gespecialiseerde sectoren, waaronder bijvoorbeeld de voedingsindustrie. Tegelijkertijd groeien de vereisten voortdurend, gericht op het verzekeren van een verhoogde betrouwbaarheid van het proces.
Naast een ruime keuze in diverse diameters voor de zuigerstang en een uitgebreid gamma aan standaard slaglengtes, wordt de toepassing vooral beïnvloed door de beschikbare opties voor montage en aansluiting.
Keuzevrijheid voor montage en aansluiting
Tijdens de configuratie kunnen gebruikers naar wens de positie van de luchtaansluiting selecteren, zowel aan de zijde van de cilinderafdichting als bij de cilinderkop. Er zijn vier beschikbare posities in stappen van 90°. Dit resulteert in aanzienlijke flexibiliteit voor diverse toepassingen en voor het overkoepelende machineontwerp.
Deze hoge mate van vrijheid wordt tevens geboden door de verschillende opties voor montage-elementen: variërend van voetbevestiging, flens en gaffel, tot tegenlager, draaibevestiging, stangbevestiging en dubbele koppeling. De montagematen zijn in lijn met die van de vorige CG1-Z serie, wat betekent dat ze naadloos vervangen kunnen worden door de CG1-Z1-serie.
Minder onderhoud
Het verbeterde ontwerp heeft niet alleen geresulteerd in een eigentijdse en hoogwaardige uitstraling, maar ook in vloeiende overgangen, afgeronde oppervlakken en doordachte groeven, verbindingspunten en contouren. Deze ontwerpeigenschappen voorkomen de ophoping van vuil en stof, waardoor de CG1-Z1-serie minder frequent gereinigd en onderhouden hoeft te worden, wat leidt tot tijds- en kostenbesparingen.
SMC biedt deze serie dubbelwerkende luchtcilinders aan in diverse afmetingen. Met zuigerstanglengtes van 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm kunnen standaard slaglengten variëren van 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 tot 300 mm, met een maximale slag van 1.000 mm. Gebruikers kunnen voor het zuigerstanguiteinde kiezen tussen een standaarduitvoering met binnendraad of buitendraad.
Eenvoudig aan te passen
Flexibiliteit is niet alleen aanwezig tijdens de assemblage, maar ook in het dagelijkse gebruik. Om die reden maakt de CG1-Z1 serie van SMC niet alleen een nauwkeurige afstelling van de signaalgeverpositie mogelijk door simpelweg één schroef los te draaien, maar dankzij het transparante bevestigingselement van de signaalgever kunnen gebruikers ook de status ervan moeiteloos waarnemen.
Meer informatie: https://www.smc.eu/nl-be/products/cg1-z~125187~nav?productId=125189&partNumber=CG1-Z1
Over SMC
SMC is de grootste leverancier van pneumatische componenten, met een wereldwijde aanwezigheid in 83 landen. Naast pneumatische componenten biedt SMC ook diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met een assortiment van 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten biedt SMC oplossingen voor elke sector. Sinds de oprichting in 1959 heeft SMC zijn hoofdkantoor in Tokyo en staat het genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productiefaciliteiten. Productontwikkeling vindt plaats in de eigen technische centra in Japan, China, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be
24 aug. 2023