Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC vermindert persluchtverbruik tot 62% met innovatief Air Management System

SMC vermindert persluchtverbruik tot 62% met innovatief Air Management System

Antwerpen, mei 2023 – Energieverspilling in productie- en procesinstallaties wordt grotendeels veroorzaakt door factoren zoals een slechte controle van het verbruik, onopgemerkte lekkages en processen die niet zijn geoptimaliseerd voor stand-by- en stilstandtijden. Dit kan niet alleen leiden tot hogere kosten, maar ook tot onverwachte problemen als gevolg van suboptimale onderhoudsplanningen en -acties. Met de introductie van haar innovatieve Air Management System uit de AMS20/30/40/60-serie, speelt SMC in op de noodzaak om het energieverbruik te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Dankzij dit revolutionaire systeem kunnen bedrijven persluchtverbruik tot wel 62% verminderen.

Game-changing technologie

Dankzij de optimale wisselwerking tussen regelaar, wireless hub en overdrukventiel biedt de AMS20/30/40/60-serie bedrijven de mogelijkheid om niet alleen het persluchtverbruik te monitoren, maar ook de druk en temperatuur van hun persluchtleidingen in de gaten te houden. Hierdoor kunnen afwijkingen worden gedetecteerd, verspilling worden voorkomen en basisparameters voor machines en fabrieken worden vastgesteld. De AMS20/30/40/60 maakt gebruik van programmeerbare automatische drukvermindering en uitschakeltijden, waardoor gebruikers zowel het perslucht- als het energieverbruik kunnen verminderen. Dit resulteert niet alleen in verbeterde procesefficiëntie, maar ook in een aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot bij de productie van perslucht.

Datagedreven controle

De AMS-serie verzamelt al deze gegevens en de analyse ervan kan de basis vormen voor het definiëren van preventieve acties en onderhoudstaken. Zowel predictive maintenance als condition-based monitoring strategieën kunnen profiteren van de AMS20/30/40/60, omdat het verzamelen van gegevens helpt bij het opsporen van lekken en het maken van een digitale vingerafdruk van de gewenste bedrijfsomstandigheden. Het systeem bewaakt ook de status van de apparatuur om variaties te analyseren en vervolgens de stilstandtijd, verspilling en corrigerende maatregelen te verminderen.

Geavanceerde digitale installatie

Door gebruik te maken van innovatieve draadloze technologie die eenvoudig te integreren is en communicatiekabels overbodig maakt, biedt de AMS-serie uitstekende voordelen. Hierdoor worden tijd en kosten bespaard bij de installatie en inbedrijfstelling, en is er minder bedrading nodig. Het decentrale systeem is compatibel met OPC UA voor directe datacommunicatie zonder PLC, en is verkrijgbaar met seriële communicatieprotocollen zoals Ethernet I/P, Profinet en Ethercat. Via IO-link is het mogelijk nog een bijkomende externe sensor te integreren. Met slechts één AMS-hub kunnen klanten tot tien remote units aansluiten over een maximale communicatieafstand van 100 meter.

Duurzame oplossing

De AMS-serie biedt een duurzame oplossing voor bedrijven die perslucht gebruiken, ongeacht hun branche. Of het nu gaat om algemene productie, automotive, machinebouw, elektronica, verpakking, textiel, levensmiddelen, bosbouw/papier of life sciences, de AMS-serie biedt een wereldwijde oplossing voor de optimalisatie van het energieverbruik en de vermindering van de CO2-uitstoot. Bovendien biedt het Air Management System van SMC een uitstekende milieubescherming, met IP65- of IP67-beschermingsgraad, afhankelijk van het type regelaar.

Over SMC

SMC is de grootste leverancier van pneumatische componenten, met een wereldwijde aanwezigheid in 83 landen. Naast pneumatische componenten biedt SMC ook diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met een assortiment van 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten biedt SMC oplossingen voor elke sector. Sinds de oprichting in 1959 heeft SMC zijn hoofdkantoor in Tokyo en staat het genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productiefaciliteiten. Productontwikkeling vindt plaats in de eigen technische centra in Japan, China, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be

16 mei 2023