Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC JSY1000-E neemt controle over ventielen en ejectors in een enkele manifold

SMC JSY1000-E neemt controle over ventielen en ejectors in een enkele manifold

SMC toont opnieuw zijn innovatiekracht met de nieuwe JSY1000-E manifold met volledig geïntegreerd vacuumejectoren. Deze optimale combinatie biedt een complete oplossing voor zowel positieve als negatieve (vacuüm) druk, waardoor gebruikers ventielen en ejectors kunnen regelen in een enkele, eenvoudige manifold. Door zowel de fysieke afmetingen als het gewicht te verminderen, heeft de JSY1000-E ook een energiefunctie beschikbaar die het energieverbruik aanzienlijk vermindert en de procesefficiëntie verbetert.

Compact en licht
Veel toepassingen van industriële machines hebben te maken met te grote oplossingen voor ventielen in combinatie met vacuümejectors wat betreft gewicht, grootte en prestatiespecificaties. Deze situatie leidt tot tijdverlies bij het bestellen en installeren, maar ook tot grotere machines en hogere prijzen voor klanten.

De nieuwe SMC JSY1000-E lost al deze problemen op door ventielen en vacuümejectors te combineren in één compacte manifold. Als een volledig geïntegreerd systeem profiteren klanten van maximaal 64% minder installatieruimte in vergelijking met een afzonderlijke vierstations-ejector en een achttal ventielen op een manifold. Bovendien is de JSY1000-E tot 42% lichter dan eerdere oplossingen waar ventielen en ejectors geen deel uitmaakten van dezelfde manifold, wat bijdraagt aan een over het algemeen lichtere machine. Ook leidt dit geïntegreerde concept tot aanzienlijke vereenvoudiging en biedt een gecentraliseerde luchtleiding samen met een gemeenschappelijke elektrische aansluiting voor zowel ventielen als ejectors.

Tot 90% energiebesparing
Efficiëntie en verminderd luchtverbruik zijn belangrijke thema's bij de nieuwe SMC JSY1000-E. Afzonderlijke ventiel-/ejectorcombinaties zijn vaak te groot, wat leidt tot inefficiëntie.

Met de JSY1000-E en zijn energiebesparende functie zijn dergelijke zorgen niet van toepassing. Dit leidt tot kosten- en CO2-besparingen door een vermindering van energieverspilling. In feite zijn energiebesparingen tot 90% mogelijk in vergelijking met een ejector zonder energiebesparende functie.

Seriële communicatie
Een andere belangrijke functie is de integratie van seriële communicatie voor zowel ventielen als ejectors. De JSY1000-E is verkrijgbaar op EtherCAT. Gebruikers kunnen tot 24 ventielen op afstand regelen, wat zowel on-board diagnostiek als gegevensinstelling verbetert. Ook leidt dit tot kostenreducties door minder bedrading en vermindering van installatie/insteltijd.

Een breed scala aan industrieën kan profiteren van de hoogwaardige prestaties van de SMC JSY1000-E, waaronder algemene productie, materiaalverwerking en de verpakkingsindustrie. Een ideale applicatie voor de JSY1000-E is voor montage op robotarmen die worden gebruikt in pick-and-place-toepassingen. Sterker nog, bijna elke klant die ruimte, bedrading en kosten wil verminderen, kan waarde toevoegen aan hun project door de SMC JSY1000-E te gebruiken.

Ontdek meer over de SMC JSY1000-E in onze digitale catalogus.

21 dec. 2023