Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC JSXF-P regelt meerdere kleppen met slechts één signaal

SMC JSXF-P regelt meerdere kleppen met slechts één signaal

SMC introduceert zijn innovatieve JSXF-P serie pulskleppen voor effectieve en efficiënte verwijdering van vreemde stoffen tijdens reinigingsprocedures. De nieuwe JSXF-P SMARTVENT pulsklep biedt verschillende opmerkelijke voordelen, waaronder een ingebouwd bedieningspaneel, hoge piekdruk, laag luchtverbruik en een lange levensduur.

Luchtpulsoplossingen zijn ideaal voor het verwijderen van deeltjes uit industriële filters, waaronder zak-, cartridge-, envelop-, keramische en gesinterde metaalvezeltypes. Algemene reinigingstoepassingen in processen zoals mengen, snijden en persen kunnen ook profiteren van de mogelijkheid om effectief deeltjes van oppervlakken te verwijderen. Wat de branche ook is, de JSXF-P pulsklep kan waarde toevoegen met zijn uitgebreide reeks kenmerken.

Basisbesturing
Met slechts één basis voor eenvoudige installatie kan de flexibele JSXF-P tot 31 externe kleppen regelen. Bovendien vermindert de geavanceerde SMARTVENT van SMC bedrading en elimineert deze de noodzaak van een aparte bedieningskast door de integratie van een controller op elke klep. Deze innovatie vermindert niet alleen de ruimte, maar biedt ook de controle over individuele klepinstellingen (zoals aan/uit-tijd).

Een ander groot voordeel van de JSXF-P heeft betrekking op de piekdruk. Veel gebruikers ondervinden een gebrek aan impactdruk wanneer de klep opent, wat leidt tot inefficiënte reiniging. Daarentegen levert de JSXF-P pulsklep een piekdruk tot 15% meer dan eerdere oplossingen, wat zorgt voor een hogere impactkracht en veel betere reinigingsresultaten.

Efficiëntie is een belangrijk thema bij de JSXF-P pulsklep, met name met betrekking tot laag luchtverbruik en snelle responstijd. Verhoogde pulsefficiëntie betekent dat gebruikers kunnen genieten van lagere energierekeningen, wat bijdraagt aan een lage totale eigendomskosten (TCO). De JSXF-P biedt aanvullende kenmerken die bijdragen aan het verlagen van de TCO. Bijvoorbeeld, een hoogwaardig en duurzaam elastomeer membraan (veerloze constructie) zorgt voor een lange levensduur van 10 miljoen cycli en ondersteunt eenvoudiger kleponderhoud.

Voel het verschil
Een laatste punt van aandacht heeft betrekking op het verstoppen van filters. Wanneer een filter verstopt raakt, kan fabriekslucht troebel worden en ongezond zijn voor werknemers, terwijl tegelijkertijd het energieverbruik stijgt. Het is echter mogelijk om de JSXF-P pulsklep in combinatie met een drukverschilsensor te gebruiken om verstopping van het filter te detecteren voordat het een kostbaar probleem wordt.

Elke fabriek of procesinstallatie die de eenvoud, piekdruk, luchtverbruik en levensduur van hun pulskleppen wil verbeteren voor effectievere en efficiëntere reinigingsprocedures, hoeft niet verder te kijken dan de nieuwe SMC JSXF-P. Bovendien zorgt de optie met compressiefittingen voor snelle en eenvoudige installatie. Potentiële klanten kunnen dus snel profiteren van de voordelen.

Ontdek meer over SMC´s JSXF-P in onze digitale catalogus

21 dec. 2023