SMC lanceert een nieuw, energiebesparend blaaspistool
Wommelgem, februari 2021. - Het nieuwe hoog impact blaaspistool (IBG) van SMC is het meest energiezuinige blaaspistool op de markt. Het verbruikt tot 87% minder lucht dan elk ander standaard pistool.
Met de lancering van het IBG-blaaspistool is SMC gewapend om de markt voor blaaspistolen letterlijk ‘omver te blazen’. Het pistool blaast met een veel sterkere en kortere luchtpuls dan de bestaande traditionele blaaspistolen.
In verwerkingsindustrieën met generatie van deeltjes of bij koelprocessen, waar lawaai geen probleem is zoals in de bosbouw, bij machinale bewerking en in de zware industrie, wordt de productie geoptimaliseerd door de prestaties van het IBG-blaaspistool, dat tot maar liefst 97% sneller in gebruik is dan concurrerende producten.
Er worden ook aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd door de kleine hoeveelheid lucht die nodig is om een snelle en stabiele hogedrukluchtstroom te creëren die metaalspaanders, vuil en waterdruppels effectief wegblaast. Bovendien bereikt het IBG-blaaspistool dankzij het geïntegreerde luchtreservoir een piekdruk die drie keer zo hoog is als die van het vorige VMG-blaaspistool van SMC.
Een vertegenwoordiger van SMC vertelt: “We zijn altijd op zoek naar manieren om onze klanten te helpen een hogere productiviteit en energie-efficiëntie te bereiken. Het IBG-blaaspistool is een goed voorbeeld van onze innovatie op het gebied van constructie. Vuildeeltjes die door talloze industriële processen worden gegenereerd, beïnvloeden de machineprestaties en belemmeren de productiviteit. Om de betreffende componenten schoon te maken moeten de machines immers worden stilgelegd. Voor onze klanten is dat een omslachtig, tijdrovend en duur proces. Ons blaaspistool lost deze problemen op door de schoonmaaktijd aanzienlijk te verkorten en de productie te versnellen.”
Het blaaspistool biedt een grote flexibiliteit, omdat de piekdruk op vijf verschillende niveaus kan worden ingesteld. Zo wordt er ingespeeld op de behoeften van de verschillende fabrieksprocessen.
Meer informatie over het nieuwe hoog impact blaaspistool (IBG) : https://www.smc.eu/nl-be/products/ibg-impact-blow-gun~165532~cfg?partNumber=IBG
Over SMC
SMC is wereldwijd, in 83 landen, de grootste leverancier van pneumatische componenten en biedt daarnaast diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten levert SMC oplossingen voor iedere industriesector. SMC Corporation, opgericht in 1959, is gevestigd in Tokyo en genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productievestigingen. De ontwikkeling van producten vindt plaats in eigen Technical Centres in Japan, China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be
1 feb. 2021