Compacte SMC vacuümejector is krachtig en vederlicht
Wommelgem, juni 2021 – Materialen en werkstukken moeten altijd veilig kunnen worden opgepakt, verplaatst en weer neergezet, zowel bij assemblage als bij palletiseren en pick & place-toepassingen. SMC heeft hiervoor een nieuwe compacte versie van de ZH-serie vacuümejectoren met ingebouwde geluiddemper ontwikkeld: nog kleiner, lichter en krachtiger dan zijn voorganger.
Vacuümtechnologie wordt in de industriesector gebruikt voor snelle pick & place-toepassingen van werkstukken, onder andere in industriële robots, verpakkingsmachines en handlingapparatuur. Vacuümcomponenten zorgen voor essentiële productiviteitswinst in geautomatiseerde processen. De compacte versie van de ZH-serie sluit aan op de toegenomen eisen in productie- en verwerkingsprocessen. Zowel de afmetingen als het gewicht zijn gereduceerd. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor montage en is het aanzuigvolume vergroot, terwijl de inbouwmaten ongewijzigd zijn.
Meer vermogen bij kleiner formaat
Door een vermindering van het totale volume met maximaal 39% (-14,1 cm3) en een lagere aansluithoogte van maximaal 20% (-4,6 mm), heeft de compacte behuizing aanzienlijk minder ruimte nodig dan het vorige model. Dit leidt niet alleen tot kostenbesparingen door kleinere machineafmetingen, maar biedt ook meer output op basis van dezelfde benodigde ruimte. Het resultaat is een betere ecologische voetafdruk en lagere investeringskosten. Bovendien heeft SMC de bovengrens van de aanzuigvolumestroom van de nieuwe vacuümejector met 11% verhoogd. Deze komt nu op 78 l/min, wat de evacuatietijd verkort voor een maximaal haalbaar vacuüm van -89 kPa (S-versie) of -48 kPa (L-versie). De processen zijn daardoor betrouwbaarder en de pick & place-toepassingen efficiënter.
Meer output, minder geluid
Dankzij de afgeslankte behuizing is ook het gewicht van de vacuümejector afgenomen (-59%). De ZH-serie is meer dan de helft (19,4 g) lichter dan het vorige model. Dat levert aanzienlijke voordelen op bij montage op bewegende toepassingen, zoals robotarmen. De gewichtsafname vermindert het massatraagheidsmoment, waardoor de dynamiek en daarmee de cyclustijd hoger is. Vervolgens kan de output, en dus de efficiëntie, worden verhoogd. Door het lagere gewicht kunnen vooraf kleinere en kosteneffectievere robots worden ontworpen. Daarmee wordt bespaard op de kosten van het machineontwerp. Tijdens de werking is de compacte versie van de ZH-serie extra stil door de ingebouwde geluiddemper. Het lagere geluidsniveau draagt bij aan een veilige werksituatie.
Eenvoudig installeren
De vacuümejector kan worden gemonteerd via L-bevestigingselementen, DIN-rails of rechtstreeks. De ZH-serie is daardoor niet langer een ‘ontwerpkritisch’ element – procesengineers kunnen flexibeler plannen en handelen tijdens de installatie. Dit beperkt administratieve rompslomp en klanten besparen tijd en geld. Het vorige model kan eenvoudig worden vervangen door de nieuwe versie, omdat de afstanden tussen de boorbevestigingen gelijk zijn gebleven.
Een nieuwe afwijkende kleurcodering op de drukring – lichtgrijs voor metrische maten, oranje voor inchmaten – maakt het gemakkelijker om het product te identificeren. Dit voorkomt niet alleen fouten (Poka Yoke) bij het aanhouden van voorraden, maar zo kan ook worden voldaan aan specificaties van de Amerikaanse markt.
Fotobijschrift
De compacte versie van de ZH-serie vacuümejectoren, met ingebouwde geluiddemper, maakt processen betrouwbaarder en efficiënter, dankzij de kleinere behuizing, het grotere vermogen en de flexibele montagemogelijkheden.
Over SMC
SMC is wereldwijd, in 83 landen, de grootste leverancier van pneumatische componenten en biedt daarnaast diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten levert SMC oplossingen voor iedere industriesector. SMC Corporation, opgericht in 1959, is gevestigd in Tokyo en genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productievestigingen. De ontwikkeling van producten vindt plaats in eigen Technical Centres in Japan, China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be
21 jun. 2021