Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Lichte en efficiënte meertrapsvacuümejector van SMC

Lichte en efficiënte meertrapsvacuümejector van SMC

Wommelgem, februari 2022 – SMC heeft haar assortiment meertrapsvacuümejectoren vernieuwd met de ZL1/ZL3/ZL6-serie. Deze productserie sluit aan op de vraag naar minder gewicht door het toenemende gebruik van robotica. De nieuwe producten binnen het SMC-vacuümprogramma hebben de vereiste zuigstroom voor werkstukken met hoge lekkageniveaus. Bovendien bieden ze energie-efficiëntie.

De serie is compact en licht, maar groot als het gaat om zuigvermogen. De drietrapsdiffusor van de ZL1/ZL3/ZL6 levert een verhoogd aanzuigdebiet van 250% in vergelijking met een eentrapsmodel. Bovendien bieden de ZL3 en ZL6 een toename van het maximale aanzuigdebiet tot 600 l/min.

 

De nieuwste ejectoren van SMC zijn ideaal voor werkstukken met poreuze of oneffen oppervlakken, zoals karton of houten materialen die veel worden gebruikt in de verpakkingsindustrie. Ondanks het krachtige zuigvermogen is de serie buitengewoon licht. Samen met het compacte ontwerp wordt de belasting op bewegende delen van industriële robots verminderd. De compacte behuizing betekent ook dat kleinere machines mogelijk zijn, omdat de componenten voor de meertrapsejector, zoals de drietrapsdiffusor, vacuümdruksensor, toevoer- en ontluchtingsventielen, filter en geluiddemper, in één unit kunnen worden geïntegreerd.

 

Minder luchtverbruik

De vernieuwde drietrapsejector vermindert ook het luchtverbruik. De ZL1 heeft een reductie van ongeveer 10%, zonder dat dit ten koste gaat van de zuigcapaciteit. Deze energiebesparing is bereikt door de toevoerdruk voor de piekvacuümdruk te verlagen tot slechts 0,33 MPa, waarbij slechts 57 l/min wordt verbruikt. De ZL3 en ZL6 hebben de optie om een drukschakelaar met energiebesparingsfunctie te monteren. Het luchtverbruik vermindert dan tot 90% door de toevoerlucht af te sluiten zodra het gewenste vacuüm is bereikt.

 

Meer informatie over de nieuwe ZL1/ZL3/ZL6-serie: https://www.smc.eu/nl-be/products/new

 

Over SMC

SMC is wereldwijd, in 83 landen, de grootste leverancier van pneumatische componenten en biedt daarnaast diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten levert SMC oplossingen voor iedere industriesector. SMC Corporation, opgericht in 1959, is gevestigd in Tokyo en genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productievestigingen. De ontwikkeling van producten vindt plaats in eigen Technical Centres in Japan, China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

 

Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be

1 feb. 2022