Nieuwe SMC luchtverzorgingsunit (AC-D serie) levert hoge persluchtkwaliteit
Wommelgem, april 2021 – SMC introduceert nieuwe luchtverzorgingsunits (AC-D-serie) die zorgen voor stabiele en betrouwbare industriële processen. De veelzijdige modulaire productserie, bestaande uit een compacte ‘one-box’-constructie, levert persluchtkwaliteit die kan worden geclassificeerd volgens ISO8573-1:2010.
In pneumatische toepassingen is het filtreren, regelen en smeren van perslucht noodzakelijk om optimale resultaten te bereiken. Perslucht die onvoldoende is gezuiverd van vuildeeltjes heeft een negatief effect op machines en systemen en tast uiteindelijk de productkwaliteit aan. Water, olie en vuildeeltjes, zoals stof en pollen, maar ook zware metalen als kwik, lood en cadmium, kunnen de zuiverheid van perslucht beïnvloeden. Componenten kunnen vervolgens schade oplopen, waardoor machines en systemen uitvallen en de onderhoudskosten toenemen.
Hoge persluchtkwaliteit
Als combinatie van filter, regelaar en olievernevelaar levert de AC-D serie een zeer hoge persluchtkwaliteit. Terwijl de nominale filtercapaciteit van de filterunit 5 μm tot 0,01 μm bedraagt en een deeltjesfiltratie van 99,9% wordt bereikt, bedraagt de olienevelconcentratie bij de uitlaat maximaal 0,1 mg/m³. Dankzij deze uitgebreide prestatie-indicatoren voor filtratie en smering is het mogelijk om de persluchtkwaliteit te classificeren volgens ISO8573-1:2010. Door modulaire uitbreiding met hoofdleidingfilters (AFF/AM/AMD/AMK-serie) kan zelfs een nog hoger kwaliteitsniveau worden bereikt. Dit maakt diverse pneumatische toepassingen mogelijk, maar garandeert ook een betrouwbaar proces, omdat de componenten nog beter beschermd zijn tegen verontreiniging. Het resultaat is minder storingen en dus besparing op tijd en kosten.
Lichte en compacte constructie
Het ‘one-box’-ontwerp is licht en compact. Door het uniforme uiterlijk wordt ook de ophoping van stof en andere deeltjes aan de buitenzijde voorkomen. De vierkante, geïntegreerde manometer sluit naadloos aan, zonder uitstekende delen. Verder kunnen alle noodzakelijke aan te bouwen onderdelen via verbindingen worden aangesloten. Om het aansluiten van de componenten te vereenvoudigen, biedt SMC op haar website een online-configurator aan. De controle van de betrouwbaarheid verloopt daardoor nog efficiënter en foutieve bestellingen worden voorkomen.
De dubbelwandige en transparante polycarbonaat bowl beschermt de componenten tegen invloeden van buitenaf. Daarnaast is er 360° zicht op het filterelement en het actuele condensaatniveau. Zo kan preventief onderhoud plaatsvinden, waardoor stilstand van de machine wordt verkort.
Praktische drukregeling
De druk kan via een ergonomische instelknop in het werkdrukbereik van 0,05 tot 0,85 MPa worden geregeld. De instelling van het drukbereik is eenvoudig met het open- en sluitvenster op de rechthoekige ingebouwde manometer. De beschikbare aansluitmaten van 1/8, 1/4, 3/8 en 1/2 maken integratie in bestaande systemen mogelijk. Als optie kan de luchtverzorgingsunit ook worden voorzien van een druksensor voor snelle detectie van drukdalingen. Dankzij de programmeerbare signaaluitgang kunnen eventuele systeemstoringen worden voorkomen en is productieuitval tot een minimum te beperken.
Fotobijschrift
De AC-D-serie luchtverzorgingsunits van SMC maakt persluchtkwaliteit volgens ISO8573-1:2010 mogelijk en draagt daardoor bij aan een hoge proceszekerheid in pneumatische toepassingen.
Meer informatie: www.smc.eu/nl-nl/products/ac-d~166057~nav
Over SMC
SMC is wereldwijd, in 83 landen, de grootste leverancier van pneumatische componenten en biedt daarnaast diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten levert SMC oplossingen voor iedere industriesector. SMC Corporation, opgericht in 1959, is gevestigd in Tokyo en genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productievestigingen. De ontwikkeling van producten vindt plaats in eigen Technical Centres in Japan, China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be
19 apr. 2021