Persbericht : SMC introduceert compact ventiel met maximale capaciteit
Wommelgem, september 2020 – De nieuwe JSY-serie magneetventielen van SMC is tot vijftig procent lichter en compacter dan conventionele ISO-ventielen met een vergelijkbare flowcapaciteit. Het JSY1000 model is met een breedte van 6,4 mm het smalste 5/2-ventiel wereldwijd.
De lichte en compacte JSY-ventielen worden bevestigd op een aluminium basisplaat of een modulaire kunststof basisplaat. Ze worden aangestuurd via een meerpolige connector of via veldbussystemen. Door hun geringe gewicht zijn de massatraagheidsmomenten laag. Daardoor kunnen de pneumatische componenten op robots verder van de rotatieassen of dichter bij bewegende onderdelen worden geplaatst. Zo kan een ventieleiland op een robot of portaalassensysteem dichter bij actuatoren zoals grijpers of cilinders worden geplaatst. Dit bespaart complexe slangverbindingen tussen ventieleiland en gebruiker. In dergelijke toepassingen komt de hoge beschermingsgraad van de JSY-ventielen tot zijn recht: de JSY1000-versie is IP40-beschermd, terwijl de 3000- en 5000-versie IP67-beschermd zijn.
Minder breedte, meer flow
Door een nieuw ontwerp van de basisplaat kunnen grotere slangen op de JSY-modellen worden aangesloten dan voorheen. Omdat grotere slangdiameters bij een hoger debiet een lager drukverlies in de slang veroorzaken, kunnen aangesloten actuatoren meer perslucht ontvangen. Hierdoor worden bijvoorbeeld de cyclustijden aanzienlijk verkort.
Hogere cyclustijden
De combinatie van een hoog debiet, laag gewicht, compacte afmetingen en een korte schakeltijd bewijst zich vooral in zeer dynamische toepassingen, zoals de verpakkings- of voedingsindustrie. Hier kunnen cyclustijden worden verhoogd en wordt tegelijkertijd installatieruimte bespaard. Dankzij het lage gewicht én het lage massatraagheidsmoment van de JSY behoeven aandrijvingen of elektrische assen minder te presteren. Er wordt minder elektrische energie verbruikt, zodat de kosten daarvan afnemen. Bovendien zijn aandrijvingen of robots met een lagere belastingscapaciteit goedkoper in aanschaf.
De JSY-serie bestaat momenteel uit drie modellen die verkrijgbaar zijn met of zonder plug-in. De verschillen met ISO-ventielen zijn duidelijk: een ISO-ventiel met norm 15407-1 en een breedte van 18 mm levert een debiet van 525 Nl/min in standaardtesten. Onder dezelfde omstandigheden bereikt een ventiel uit de JSY3000-serie een debiet van 567 Nl/min. De breedte van het ventiel is slechts 10 mm bij een aanzienlijk lager gewicht. Een ventiel volgens ISO15407-1 weegt 180 gram, terwijl het JSY3000-ventiel een gewicht van slechts 55 gram heeft.
Energiebesparing
Energie-efficiëntie is ook een belangrijk kenmerk van de JSY-serie. De 3000- en 5000-versie hebben de optie van een energiebesparend circuit. Het in het ventiel ingebouwde circuit verlaagt na 67 milliseconden het vermogen van 0,35 Watt naar 0,1 Watt. De JSY1000 heeft deze optie standaard. Dit model verlaagt het vermogen van 0,5 Watt naar 0,2 Watt, maar niet alleen om energie te besparen: in feite wordt ook de temperatuur van machines en apparatuur op deze manier verlaagd.
Fotobijschrift
De compacte ventielen van de JSY-serie bieden een maximaal debiet én een zeer compact en licht ontwerp.

JSY-ventiel

JSY-ventieleiland
Over SMC
SMC is wereldwijd, in 83 landen, de grootste leverancier van pneumatische componenten en biedt daarnaast diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten levert SMC oplossingen voor iedere industriesector. SMC Corporation, opgericht in 1959, is gevestigd in Tokyo en genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productievestigingen. De ontwikkeling van producten vindt plaats in eigen Technical Centres in Japan, China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be
3 sep. 2020