SMC drukschakelaars met IO-link verbeteren productiviteit
Wommelgem, mei 2020 – De lichte en compacte drukschakelaars van SMC (ZSE/ISE-serie) zijn geschikt voor gebruik in IO-Link toepassingen. De complete lijn heeft een uniform ontwerp, zodat operators alle modellen eenvoudig kunnen instellen en aflezen. Veel tijdwinst wordt bereikt, doordat het instellen minder handelingen vraagt.
IO-Link drukschakelaars maken deel uit van de reeks SMC ‘smart’ producten die bijdragen aan meer productiviteit, minder kosten en een betere beschikbaarheid van machines. IO-Link communicatie met SMC is mogelijk met standaard bedrading en biedt altijd toegankelijkheid op afstand. De gebruiker beschikt over meer data en kan een betere diagnose stellen.
Programmeren is eenvoudig: in drie stappen of via IO-Link communicatie. Het display met drie schermen geeft de gewenste informatie over bijvoorbeeld actuele- en instelwaarde. De flexibiliteit en voordelen van de serie zijn onder meer te vinden in de opslag van de piek- en dalwaarden, zelfs bij een stroomonderbreking. Zo is betere controle van het proces mogelijk. Dankzij het compacte en lichte ontwerp is de ZSE20/ISE20 serie zeer geschikt voor gebruik in mobiele toepassingen, zoals op een robotarm.
Meer informatie: https://www.smc.eu/nl-nl/products/featured-products/sensors-switches
Over SMC
SMC is wereldwijd, in 83 landen, de grootste leverancier van pneumatische componenten en biedt daarnaast diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten levert SMC oplossingen voor iedere industriesector. SMC Corporation, opgericht in 1959, is gevestigd in Tokyo en genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productievestigingen. De ontwikkeling van producten vindt plaats in eigen Technical Centres in Japan, China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be
26 mei 2020