Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Ruimtebesparende SMC Thermo Chiller voor rackmontage

Ruimtebesparende SMC Thermo Chiller voor rackmontage

Wommelgem, mei 2020 – De HRR Thermo Chiller voor rackmontage van SMC is ontworpen voor locaties waar beperkte ruimte is. Deze compacte chiller is daarmee eenvoudig te installeren.

 

De HRR Thermo Chiller kan worden gemonteerd in een 19” rack. Ruimte en installatietijd worden bespaard, doordat meerdere systemen in één rack kunnen worden geplaatst. De installatie is eenvoudig, doordat een waterfilter, een bypass leidingset, een bypass ventiel en een flowsensor standaard zijn ingebouwd, met de optie voor een demineralisatiefilter.

 

Eenvoudiger onderhoud

Het onderhoud is vereenvoudigd, omdat de HRR Thermo Chiller vanaf de voorzijde toegankelijk is gemaakt. Het water- en demineralisatiefilter kunnen daardoor gemakkelijk worden vervangen of aangepast zonder de Thermo Chiller uit het rack te halen. Bovendien is zelfdiagnose mogelijk, dankzij 23 alarmcodes en statusindicatoren.

Met een temperatuurstabiliteit van ± 0,1 °C is deze Thermo Chiller zeer stabiel. Daarnaast kan de HRR warmte genereren zonder elektrisch verwarmingselement. Dit zorgt voor een stabiele temperatuur en maakt het mogelijk dat de klant de applicatie op een energiezuinige manier kan opwarmen bij de eerste opstart. Daardoor is het proces sneller en consistenter en is het eindproduct van een hogere kwaliteit.

 

Veel toepassingen

De HRR is leverbaar in een groot aantal modellen met een koelingscapaciteit tussen 1.000 tot 2.500 W (50 Hz) en een verwarmingscapaciteit tussen 450 tot 550 W (50 Hz). Het apparaat is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder laseroscillatoren, laserbewerking, lasermarkering, (digitale) röntgeninstrumenten en elektronenmicroscopen.

Meer informatie: SMC Thermo Chiller HRR voor rackmontage

 

Over SMC

SMC is wereldwijd, in 83 landen, de grootste leverancier van pneumatische componenten en biedt daarnaast diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten levert SMC oplossingen voor iedere industriesector. SMC Corporation, opgericht in 1959, is gevestigd in Tokyo en genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productievestigingen. De ontwikkeling van producten vindt plaats in eigen Technical Centres in Japan, China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

 

Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be

 

11 mei 2020