Efficiënte compacte staafionizer van SMC met separate controller
Wommelgem, april 2020 – SMC heeft een nieuwe ionizer-serie (IZT) geïntroduceerd: een compacte oplossing, met een ruimtebesparende separate controller. Het nieuwe ontwerp biedt meer mogelijkheden voor monitoring. De ionizers kunnen eenvoudig worden afgesteld, zelfs op moeilijk toegankelijke plekken.
De IZT-serie is verkrijgbaar in drie modellen: 40/41/42. Ze voorkomen problemen als gevolg van statische elektriciteit. Hierdoor dragen ze bij aan een betere beheersing van productieprocessen en zijn er minder productiefouten en bijkomende kosten door defecten. Omdat de staven een afzonderlijke unit vormen, kunnen ze worden toegepast in kleine ruimten. Maximaal vier ionizers kunnen op één controller worden aangesloten. Het installeren kost daardoor weinig tijd.
De IZT-serie beschikt over zelfdiagnosefuncties en een led-display, zodat de werking effectief kan worden gemonitord. Eventuele verontreiniging van een ionizerelektrode wordt snel opgemerkt. De IZT-serie is geschikt voor diverse toepassingen, zoals de productie van halfgeleiders en hoogwaardige folies in bijvoorbeeld verpakkingsmachines.
De IZT is leverbaar met twee typen onderhoudsarme elektrodecartridges: energiebesparend of hoge snelheid. Het onderhoud is efficiënt, want de cartridges kunnen eenvoudig worden verwisseld. De IZT biedt veel flexibiliteit met staaflengten van 160 tot 2.500 mm, verschillende montagebeugels en luchttoevoer aan de linker- of rechterzijde van de staaf.
Over SMC
SMC is wereldwijd, in 83 landen, de grootste leverancier van pneumatische componenten en biedt daarnaast diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten levert SMC oplossingen voor iedere industriesector. SMC Corporation, opgericht in 1959, is gevestigd in Tokyo en genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productievestigingen. De ontwikkeling van producten vindt plaats in eigen Technical Centres in Japan, China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be
1-apr-2020