Cool & focused: Innovatieve en krachtige koel- en temperatuurregelingsoplossingen
SMC op LASER World van PHOTONICS 2019
Zonder licht werkt niets: we zouden letterlijk in het duister tasten zonder het licht van de zon en onze elektrische lampen. Licht speelt ook een belangrijke rol in de wetenschap en de industrie, niet zelden in de vorm van laserstralen met een doorsnede van miljoensten van een millimeter. Op de Laser World of Photonics, de belangrijkste vakbeurs op dit gebied, komen van 24 tot 27 juli de topexperts samen in München om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Ook SMC is aanwezig en presenteert op stand 443 in hal A3 haar grote assortiment aan koel- en temperatuurregelingsoplossingen voor industriële en onderzoekslasers. Hiertoe behoren ook de nieuwe, compacte koelers voor 19 inch racks, accurate flowmeters en ultraprecieze drukschakelaars met IO-Link.
Twee in één – met gescheiden temperatuurregeling
Bij lasers worden twee onderdelen gekoeld: de lasergenerator en het optische systeem. Tot nu waren hier twee afzonderlijke koelers voor nodig, maar nu heeft SMC de HRL-serie ontwikkeld. Deze vormt een ruimtebesparende oplossing waarmee tegelijk de hoge-energiegenerator, waar veel koeling voor nodig is, en het minder veeleisende optische systeem worden gekoeld, elk met zijn eigen temperatuurregeling. De koeling gebeurt met twee afzonderlijke watercircuits. Ook hebben deze koelingen standaard een bypass voor drukcompensatie, water- en DI-filters voor het regelen van het geleidingsvermogen bij toepassingen waarvoor gedeïoniseerd koelmiddel nodig is, en een automatische veiligheidsschakelaar. De apparaten van de HRL-serie verbruiken tot wel 50 procent minder energie, dankzij compressormotoren, ventilatoren en pompen met variabele snelheid en terugwinning van de koelwarmte.
Koelen – en ruimte besparen met 19 inch temperatuurregeling
Met sterk gefocuste lasers kunnen onderdelen op de nanometer machinaal worden bewerkt. Hiervoor is een continue, krachtige koeling nodig. De uiterst compacte nieuwe koelers van de HRR-serie met water- of luchtkoeling handhaven een temperatuur tussen 10 en 35 °C met een precisie van ± 0,1 °C. Met een hoogte van niet meer dan 310 (399) millimeter passen deze koelingen in 19 inch racks en kunnen er zelfs bij beperkte ruimte meerdere van worden ingezet. Vergeleken met overeenkomstige stand-alone apparaten kan zo veel ruimte worden bespaard. En alle toegangspunten van de koelers bevinden zich aan de voorzijde, zodat ze niet uit het rack hoeven te worden verwijderd voor het verwisselen van deeltjesfilters of het bijvullen van koelmiddel – zodat nog meer tijd en ruimte wordt bespaard.
Precieze controle met compacte flowsensors
Als u uw laser optimaal wilt kunnen koelen, moet u op elk moment kunnen zien hoeveel water of koelmiddel er in het systeem circuleert. De flowsensors van de PF3W711-serie van SMC meten de flow van water, gedeïoniseerd water of water-ethyleenglycoloplossingen tot 100 l/min. Op het draaibare, tweeregelige display kunnen aanvullende meetwaarden en de huidige flow worden weergegeven. Bijzonder geschikt bij weinig ruimte: vergeleken met de voorgaande generatie zijn de nieuwe modellen ca. 40 procent kleiner.
Persluchtregeling – Klaar voor Industrie 4.0 met precisiedrukschakelaars met IO-Link
Alles wijst op een spoedige doorbraak van Industrie 4.0, ook op het gebied van lasers en fotonica. Daarom heeft SMC haar digitale precisiedrukschakelaars van de ISE70/71-serie voor het eerst uitgerust met IO-Link-technologie. De slimme sensoren kunnen drukwaarden tot 1,6 MPa en de status van de schakeluitgang registreren, evenals belangrijke diagnostische informatie en foutmeldingen naar de PLC zenden. Het tweeregelige display van de precisiedrukschakelaar kan 336° worden gedraaid en kan bijvoorbeeld de doelwaarde (limiet), hysterese, hoogste of laagste waarde of de vertragingstijd weergeven, geheel naar wens van de operator. Dankzij het permanente geheugen blijven de door de ISE70/71-serie verzamelde gegevens bewaard, ook als de stroom uitvalt.
Beursbezoekers vinden SMC in de Messe Munich in hal A3, stand 443.
Bijschrift illustratie: Twee in één: dankzij twee onafhankelijke watercircuits koelt de HRL thermo chiller van SMC tegelijk de lasergenerators en optische systemen van krachtige industriële en onderzoekslasers.
Foto: SMC Deutschland GmbH
Mag kosteloos worden gebruikt voor redactionele doeleinden; geef
a.u.b. de bron en stuur ons een voorbeeld.
15-mei-2019