SMC brengt in 2018 zijn gehele assortiment digitale drukschakelaars in hetzelfde ontwerp op de markt
SMC bouwt voort op het succes van zijn ZSE20(F)/ISE20 drukschakelaarassortiment dat beschikt over een 3-schermsweergave, 3-staps instelmodus en een selecteerbare vertragingstijdfunctie, met de ZSE20(F)#/ISE20# (A, B en C). De uitgebreide serie helpt fabrikanten efficiënter te werken door een betere controle en tijdsbesparingen.
SMC zet 2018 in met de uitbreiding van zijn ZSE20(F)/ISE20-assortiment digitale schakelaars. De variaties A, B en C hebben het display, de instelwijze en de instelbare vertragingstijd van de oorspronkelijke ZSE20(F)/ISE20 overgenomen en zijn tevens licht en compact. Alle modellen vereenvoudigen het visualisatieproces voor operators en besparen tijd doordat er minder knoppen hoeven worden ingedrukt.
De toegevoegde varianten komen ook overeen qua behuizing, uitgangstype en ondersteunde media van de huidige serie:
· A-model> huidige ZSE30(F)/ISE30A-> IP40, NPN/PNP en analoge uitgang
· B-model> huidige ZSE40(F)/ISE40A-> IP65, NPN/PNP en analoge uitgang
· C-model> huidige ZSE80(F)/ISE80-> IP65, NPN/PNP en analoge uitgang, voor vloeistoffen.
Een woordvoerder van SMC, de wereldwijd leidende expert in pneumatiek, licht toe: "Na het succes van onze ZSE20(F)/ISE20-drukschakelaar vorig jaar namen we de beslissing om het assortiment uit te breiden met deze nieuwe modellen. Klanten zijn vooral onder de indruk van de functionaliteit van het ontwerp, het gebruiksgemak en de precisie van de informatie die onmiddellijk beschikbaar is met minimale vertraging. Vooral de energie-efficiëntie en rendabiliteit vallen op.”
De extra flexibiliteit en voordelen van de ZSE20(F)#/ISE20# zijn onder meer te vinden in de opslag van de piek- en dalwaarden, zelfs bij een stroomonderbreking, voor optimale controle over uw processen.
De compacte en lichte modellen zorgen niet alleen voor ruimtebesparing. Door het lagere gewicht zijn er minder massatraagheidsmomenten wanneer de sensor in mobiele toepassingen, zoals een robotarm, wordt gemonteerd.
1 jan. 2018