Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC brengt bijzonder flexibele zuignap van blauw siliconenrubber op de markt

De nieuwste zuignap van SMC is de ZP3P, ontworpen voor optimale hechtprestaties en efficiënte handling. Het is een gekleurde, siliconenrubberen zuignap die plooien voorkomt en voldoet aan de FDA 21CFR§177.2600-elutietest.

SMC heeft haar serie zuignappen uitgebreid met de ZP3P, die zich onderscheidt van andere op de markt verkrijgbare producten door zijn stabiele hechtkracht en handlingprestaties.

De ZP3P heeft een dunne, zachte flexibele rand met verminderde lekkage en een grote hechtkracht.

Door de platte vorm van de zuignap met een centrale stopper, wordt een oppervlak gecreëerd dat het product niet beschadigt of vervormt en dat de vorming van plooien in dunne materialen als vinyl en folie voorkomt.

De zuignap is gemaakt van een siliconenrubber dat voldoet aan de FDA 21CFR§177.2600-elutietest en is blauw van kleur, zodat hij gemakkelijk kan worden herkend tijdens hygiëne-inspecties. Hierdoor is de zuignap ideaal voor de voedingsindustrie en de medische sector.


Een woordvoerder van SMC, 's werelds leidende expert in pneumatiek, vertelt: “Bij SMC hebben we onze serie siliconenrubberen vacuümpads uitgebreid met de ZP3P, die ontworpen is met precisie in gedachten. Omdat deze zeer buigzaam is, kan hij met de lastigste werkstukken werken die ongelijk, zacht, variabel of ultradun zijn, zoals producten die in film gewikkeld zijn, zonder enig spoor van rimpels achter te laten.”

Het zuignapontwerp van de ZP3P is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals verpakken in folie, op pallets stapelen, bedrukken en etiketteren. Klanten kunnen uit zeven verschillende typen adapters kiezen, plus de bufferoptie.

1 jan. 2018