Fabrikanten die naar oplossingen zoeken om ruimte en energie te sparen, hoeven niet verder te zoeken dan de nieuwste centreereenheid van SMC. De MACM helpt werkstukken tot 1.000 kg op transportlijnen uit te lijnen en te positioneren, dus kunnen er kleinere cilinders worden gebruikt.
Verdere voordelen van de MACM worden behaald door zijn flexibiliteit, aangezien deze in elke richting kan bewegen en verplaatsbare werkstukken 360° kan draaien, terwijl ±1 of minder centreerprecisie behouden blijft.
Een woordvoerder van SMC, de wereldwijde nummer 1 in pneumatische systemen, zei: “Ruimte- en energieverbruik zijn aanzienlijke te nemen hordes voor fabrikanten en de MACM is ontworpen als hulp voor klanten om op deze terreinen te besparen en compactere en efficiëntere transportlijnen te gebruiken.”
Andere eigenschappen van de MACM zijn onder meer een ingebouwd luchtvergrendelingsmechanisme en de optie om een externe fotosensor te monteren voor een grotere controle tijdens het proces. Verdere gebruiksvoordelen worden behaald met de drie tafelmaterialen naar keuze en een verplaatsingsbereik van het midden van de tafel van max. Ø100 mm, waardoor de MACM ideaal is voor algemene automatiserings- en materiaalhanteringsinstallaties.