SMC biedt extra controle met zijn nieuwste meerassige stappenmotorcontroller
SMC heeft zijn stappenmotorcontrollerassortiment voor meerassige besturing uitgebreid met de lancering van de JXC92. Deze nieuwe eenheid kan maximaal drie elektrische actuators tegelijk controleren. Dit levert een aantal besparingen op en vereenvoudigt het proces in termen van apparatuur, bedrading, ruimte en programmering.
SMC heeft met de lancering van de JXC92 de interpolatieprestatie en snelheidsregeling voor haar leidende reeks LE elektrische actuatoren verder verbeterd.
Deze meerassige besturing maakt besparingen op de programmering en uitrusting mogelijk, omdat met één enkel apparaat drie actuators kunnen worden geregeld, in plaats van met drie afzonderlijke besturingen. Dit is een aanvulling op de JXC*3 van SMC, die vier assen tegelijk regelt, en heeft dezelfde EtherNet/IP™-compatibiliteit, waardoor het beide krachtige oplossingen voor industriële omgevingen zijn.
Een woordvoerder van SMC, 's werelds leidende expert in pneumatiek, vertelt: “Onze klanten zoeken naar oplossingen die processen eenvoudiger maken en besparen op tijd, ruimte en totale kosten. De JXC92 is een rechtstreeks antwoord op deze behoefte en vormt een uitstekende aanvulling op onze meerassige controleserie.”
Niet alleen is de JXC92 bijzonder flexibel, hij bespaart ook waardevolle ruimte omdat er minder bedrading nodig is en de controller kleiner is in vergelijking met het gebruik van drie afzonderlijke eenheden. Er wordt ook waardevolle tijd bespaard wanneer gekeken wordt naar de programmering van de motorcontroller. Operators kunnen de pc-kabels ook sneller aansluiten en loskoppelen, omdat ze tegelijkertijd tot drie assen kunnen instellen, met een verbinding die in één stap kan worden gemaakt.
Alles bij elkaar biedt de JXC92 een volledige oplossing in één, met de mogelijkheid een lineaire (3 assen) en circulaire (2 assen) interpolatie te maken. Hij is geschikt voor positionerings- en duwapplicaties, zodat hij ideaal is voor een brede reeks toepassingen.
1 jan. 2018