SMC, de wereldwijde toonaangevende expert in pneumatiek, heeft het ontwerp van de ventielen met schuine zitting van de VXB-serie verbeterd, met een statusindicator die visuele terugkoppeling over de open/dicht-status van het ventiel geeft.
Een woordvoerder van SMC zegt: “We ontdekten dat er op de markt vraag was naar deze upgrade. Bedrijven hadden genoeg van de storende en dure productieonderbrekingen door het falen van ventielen. Dankzij de nieuwe ingebouwde indicator zijn storingen gemakkelijker vast te stellen. Zo krijgen onze klanten de kans om op tijd te reageren.”
De VXB-serie kan maximaal 5 miljoen lucht- en 3 miljoen stoomcycli leveren. Het ventiel heeft ook een speciale FKM rubberen afdichting waarmee interne luchtlekkages worden beperkt tot slechts 10 cm³/min of minder.
Met een compact ontwerp van slechts 100 mm hoogte bij het 3/8-ventiel, is de VXB de ideale oplossing voor toepassingen zoals temperatuurregeling, heetwatersystemen, industriële wasmachines, sterilisatie- en reinigingsapparatuur.
Het ontwerp biedt daarnaast een dubbel beschermende constructie, die kosten helpt minimaliseren door de langere levensduur en grotere efficiëntie van het ventiel. Met de VXB wordt voorkomen dat vreemde deeltjes binnen geraken, dankzij een beschermende afdichting en een kunstharsschraper.
De VXB is verkrijgbaar in drie poortafmetingen, 3/8, 1/2 en 3/4, en is verkrijgbaar in brons of roestvrij staal (gelijkwaardig aan 316L). De pilotpoort kan zich naar keuze in één van drie zijden bevinden.
1 mei 2017