Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC’s nieuwste ventiel biedt een modulaire oplossing voor FRL-units

De nieuwste VP#17-serie van SMC completeert het productengamma van 3-poorts restdrukontluchtingsventielen voor de FRL-units (filter-smeer-regeleenheden), waar elektrisch bediende ventielen vereist zijn.

SMC, de wereldwijde toonaangevende expert in pneumatiek, heeft de modulaire ventielen van de VP#17-serie gelanceerd, die gemakkelijk kunnen worden aangesloten op modulaire luchtverzorgingsunits waardoor geen leidingadapters meer nodig zijn, zodat ruimtebesparingen mogelijk zijn.

Deze restdrukontluchtingsventielen zijn geschikt voor iedere pneumatische toepassing met luchtverzorgingsapparatuur, waar het nodig is om de druk in de leiding te ontluchten om onderhoudswerkzaamheden te doen.

Mogelijke winst kan worden behaald met de hoeveelheid opgenomen energie, met maar 0,35 W benodigd vermogen voor aansturing van de DC-versie. Voordelen op het gebied van flexibiliteit kunnen worden behaald bij de montage, met de keuze uit flowrichtingen van links naar rechts en van rechts naar links, en met de IP65-behuizing kunnen de ventielen in uiteenlopende omgevingen worden toegepast.

Een woordvoerder van SMC vertelt: “De VP#17 completeert ons assortiment van 3-poorts ventielen die kunnen worden aangesloten op modulaire FRL-units. Naast deze elektrisch bediende ventielen omvat ons assortiment ook handmatig bediende ventielen [VHS], softstartfunctie [AV] en gecertificeerde veiligheidsventielen [VG/VP] die de aanpasbaarheid bieden die onze klanten van ons verwachten.”

1 aug. 2017